모듈형 배전
모든 규모의 데이터센터 또는 고밀도 구역내 IT 장비에 적합한 빠르고, 안전하며 효율적인 배전
제품
소개
기능
모듈러 배전은 미래의 데이터 센터 요구 사항 및 구성을 예측할 필요를 완화합니다. 이같은 환상적인 배전 시스템은 오늘날 데이터 센터의 요구에 부합할 만큼 충분히 기민하고 나중에 신속한 확장 또는 재구성이 가능합니다. 전력 관리는 StruxureWare의 다양한 관리 옵션에 의한 출력 측정, 지로 전류/회로 모니터링 및 자동 감지를 통해 간략화됩니다. 수요가 증가하고 확장이 필요해지면 새로운 배전 모듈의 플러그를 연결하기만 하면 됩니다. 회로 차단기, 전원 코드 및 전력 연결을 포함한 공장에서 조립된 모듈을 단지 몇 분 내에 설치할 수 있습니다. 저전력에서 고전력을 위한 여러 가지 정격 전력 및 전원 코드 길이가 있어, 호환성이 보장되고 빠르고 손쉽고 편리하게 설치할 수 있습니다.
장점
관리용이성
- 네트워크 관리 기능 - 웹, SNMP 및 텔넷을 통한 표준 기반 관리를 제공하는 모든 기능을 갖춘 네트워크 관리 인터페이스입니다.
- 전류 모니터링 - 전원 분배 유닛 당 전류량을 모니터링합니다.
- 복수의 분배 옵션 - 뛰어난 설계 유연성은 광범위한 고객 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.
- 안전 - 모든 연결부의 절연과 의도하지 않은 연결 끊김이 발생할 위험을 줄이는 완전 잠금 장치로 사용자 안정성 향상
- 도구가 필요 없는 차단기 설치 - 10분 안에 출고 시 조립된 전력 배분 모듈 설치. 필요한 도구 없음
- 모듈형 설계 - 빠른 서비스를 제공하며, 자가 진단 기능 및 현장 교체 가능한 모듈을 통해 유지 관리 요구 사항을 줄였습니다.
- 최소 푸트프린트 - 추가 수입 발생 제품에 적용할 수 있는 귀중한 데이터센터 공간의 절감
- 시스템 이동성 - PDU 장비는 변화하는 데이터센터 환경을 수용할 수 있도록 쉽게 재배치할 수 있습니다.
- 용이한 시스템 확장 - 전력 배분 모듈에는 전력 수요가 증가함에 따라 배전 용량을 확장할 수 있는 옵션이 있습니다.