랙 장착 전송 스위치
단일 코드 장비에 예비 전원을 공급합니다.
제품
소개
기능
APC 랙 자동 전송 스위치(랙 ATS)는 단일 코드 장비에 안정적인 예비 전원을 공급합니다. 랙 ATS에는 연결된 부하에 전원을 공급하는 이중 입력 전원 코드가 있습니다. 주 전원을 사용할 수 없게 되면 랙 ATS에 의해 보조 전원이 바로 연결되므로 주요 부하가 중단되지 않습니다. 네트워크 장치에는 네트워크 연결 기능이 내장되어 있으므로 웹, SNMP 또는 Telnet 인터페이스를 통해 원격 관리가 가능합니다.
장점
marketing features
- 정보 디스플레이 - 장치에 공급되는 AC 전원 상태와 주 전원으로 설정되어 있는 전원과 부하에 현재 공급되고 있는 전원을 나타냅니다. 이 기능은 입력에서 부하로 공급되는 전원 흐름을 가시적으로 보여줍니다. 따라서 사용자는 장치에 연결하지 않고도 전원 흐름과 입력 전원의 상태를 한 눈에 신속히 살펴볼 수 있습니다. (참고: 네트워크에 연결되지 않은 장치는 상태 정보만을 제공하며 전원 흐름에 대한 가시적인 설명을 제공하지 않습니다.)
- 랙 탑재 가능 - 1U의 적은 랙 공간만을 차지합니다. 장비 주변 랙에서 필요할 경우 전원을 공급합니다.
- 이중 입력 전원 - 예비 AC 전원을 연결된 장비에 공급합니다. 두 개의 AC선이 장치에 전원을 공급하며, 주 AC 전원 공급이 실패하면 장치는 대체 전원을 사용하도록 자동 전환됩니다.
- 전송 시간 <10ms - 1차 전원에 장애가 발생했을 때 업계 최단 전송 시간으로 원활한 문제 해결을 보장합니다.
- 컬러 LCD 디스플레이 - 더 강력하고 직관적인 로컬 제어 및 관리 용이성을 제공합니다.
- 네트워크 관리 기능 - Web, SNMP 및 Telnet을 통하여 표준 기반의 관리를 제공하는 뛰어난 기능의 네트워크 관리 인터페이스. 사용자는 원거리에서 장치에 접근, 구성, 관리할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기능과 관련된 것으로 향후 제품의 향상을 위해 설치된 장치인 네트워크 다운로드를 이용하면 펌웨어를 신속하고 용이하게 업그레이드할 수 있습니다.
- 10kAIC 과전류 보호 - 심각한 과전류 발생 시 보호를 제공합니다.
- 다양한 입력 및 출력 연결 - 이 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트로 분배할 수 있는 다양한 입력 및 출력 연결이 포함되어 있습니다. 다양한 입/출력을 제공하므로 사용자가 다양한 전원 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다. APC는 단지선 윕(single branch whip)을 사용하여 최대 5.7kW까지 공급할 수 있는 장치를 제공합니다.