APC NetShelter KVM 스위치
시스템 가용성과 관리용이성을 증가시키도록 설계된 서버 스위치
제품
소개
기능
APC 랙 KVM 스위치를 사용하면 IT 관리자가 로컬/원격 POST 및 BIOS 수준의 액세스를 통해 연결된 Windows, SUN 및 Linux/UNIX 서버를 제어할 수 있습니다. APC 아날로그, CAT-5 아날로그 및 IPKVM 스위치는 여러 서버에 대해 하나의 키보드, 모니터 및 마우스를 활용하여 공간, 하드웨어, 전기 및 케이블 연결을 최소화함으로써 총 소유 비용을 절감시켜 줍니다. 기업 수준에서 중앙 집중식 관리를 확장하여 투자 수익을 증대하고 유연성을 개선합니다. 이제 APC 랙 KVM 스위치를 통해 데이터 센터, 컴퓨터실 및 원격 지점의 IT 기반 시설을 보다 편리하게 관리할 수 있습니다.
장점
마케팅 특성
- 핫 플러그 가능 작동 - 스위치를 끄지 않고도 서버를 추가하거나 제거할 수 있습니다.
- 대역 외 관리 - 운영 체제 대신 서버에 대한 POST 및 BIOS 수준의 액세스를 통해 서버 문제를 진단하고 해결합니다.
- 다중 플랫폼 지원 - Windows, Sun, Unix, Linux와 호환.
- 확장가능한 아키텍처 - 다중 플랫폼을 지원하는 모듈형 솔루션용 KVM 스위치를 계단식으로 배열하여 유연성을 개선하고 향후 확장성을 단순화합니다.
- 랙 공간의 1U를 차지합니다. - 데이터 센터의 중요 랙 공간을 절약합니다.