APC NetShelter 랙 LCD 콘솔
1U 랙 장착 가능 키보드, 마우스, LCD 콘솔
제품
소개
기능
APC 랙 LCD 콘솔은 키보드, 마우스, 17" / 19" LCD 콘솔 및 옵션인 통합형 8/16 포트 아날로그 KVM 스위치(17" 모델 전용)가 모두 하나의 컴팩트한 1U 디자인에 통합되어 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 KVM 스위치를 랙 LCD 콘솔의 후면에 설치할 수 있으며 혹은 통합형 8/16 포트 아날로그 KVM 스위치가 설치된 랙 LCD 콘솔을 선택하여 별도의 KVM 스위치 필요 자체를 제거할 수도 있습니다. 콘솔을 쉽게 설치할 수 있으며 지원 및 유지보수 비용을 최소화하여 소유 비용을 낮출 수 있게 합니다. 초슬림 LCD 모니터와 터치패드 기술 및 설치가 용이한 단일 사용자 랙 마운팅 킷이 결합하여 높은 품질의 단순한 서버 관리 솔루션을 제공합니다. 컴퓨터실에서 대형 데이터 센터에 이르기까지 다양한 IT 환경에서 랙 LCD 콘솔을 사용할 수 있습니다.
장점
마케팅 특징
- 랙 공간의 1U를 차지합니다. - 기존의 CRT 모니터에 필요했던 10U ~ 13U 공간에 비해 불과 1U의 랙 공간만 차지합니다.
- 전체 크기 키보드 - 104 전체 진행 키와 통합된 숫자 패드가 있는 실제 크기의 키보드는 견고하면서 고품질의 느낌을 전달합니다.
- 슬라이드 레일 - 사각, 원형 및 스레드 홀 랙에 빠르고 쉽게 설치합니다.
- 케이블 관리 암 - 다중 케이블을 정리하여 주변 장치의 간섭을 방지합니다.
- 화면 디스플레이(OSD) 조정 - LCD 디스플레이의 전면에 있는 사용자 제어 버튼은 이미지의 특성을 조절합니다. 사용자 제어 버튼에는 자동 조절, 닫기, 전원 on/off, 밝기, 메뉴, 전원표시기가 있습니다.
- 신속한 릴리스 탭 - 장치를 쉽게 삽입하고 제거할 수 있습니다.
- PS/2 단자 - 키보드와 트랙볼은 표준 PS/2 커넥터를 통해 서버나 KVM 스위치에 연결합니다.
- 전원 틸트 센서 - 장치가 닫히면 자동적으로 전력을 차단해 전원을 절약합니다.
- Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball - 통합 트랙볼이 있어 외부 마우스를 별도로 연결할 필요가 없습니다.
- 다중 플랫폼 지원 - Windows, Sun, Unix, Linux와 호환.
- 저 전력 소비 - 능동 매트릭스형 TFT 디스플레이는 여타 CRT 모니터보다 전력 소모량이 절반 이하 입니다.
- 저 쿨링 요구 사항 - 능동 매트릭스형 TFT 디스플레이는 여타 CRT 모니터보다 열 발산량이 더 적습니다.
- Standard VGA termination - LCD 모니터는 표준 VGA 커넥터를 통해 서버나 KVM 스위치에 연결합니다.
- 랙 공간의 1U를 차지합니다. - 데이터 센터의 중요 랙 공간을 절약합니다.