APC ES

가정용 컴퓨터의 최고 가치 배터리 백업 및 보호

세계에서 가장 널리 사용되는 데스크탑 UPS!
APC ES APC Brand 가정용 컴퓨터의 최고 가치 배터리 백업 및 보호

기능

Back-UPS ES는 가정의 컴퓨터를 위한 적정 가격의 배터리 백업 및 서버 보호 기능을 제공합니다. 전체 시스템, 내장 전화/팩스/모뎀 선(DSL 호환 가능) 보호 및 설치가 쉬운 안전 시스템 종료 소프트웨어를 보호할 수 있는 충분한 전원 콘센트를 제공하므로 가정용 및 재택 사무용 컴퓨터에 가장 적합한 전원 보호 솔루션입니다.

장점

보호
  • 데이터라인 서지 방지 - 데이터 선에서 전원 서지로부터 연결된 장비를 보호합니다.
  • 전원 조절 - 서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
  • 배터리 보호 및 서지 전용 콘센트 - 보다 덜 중요한 장비에 대해 서지 전용 보호를 제공하는 동안 배터리를 백업해야 하는 연결된 장비에 대해 전원 용량 및 실행 시간을 보존합니다.
  • 안전인증 획득 - 환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
편의성
  • USB 연결 - USB 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
  • Transformer-block spaced outlets - 다른 콘센트에 대한 액세스는 차단하지 않고 입력 변압기 블록 장비를 보호합니다.
  • 재설정 가능한 회로 차단기 - 과부하 이벤트로부터 신속하게 복구할 수 있습니다.
  • 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능 - 배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
  • Cold-start 가능 - 유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
  • 자동 자가 테스트 - UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
  • 가청 알람 - 유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.