Back-UPS CS
사무용 및 가정용 컴퓨터를 위한 신뢰성있는 전원 보호
중단
소개
기능
Back-UPS CS는 업무 및 사무실용 컴퓨터 시스템을 안전하게 보호합니다. 짧은 시간의 정전 동안 작업을 계속할 수 있도록 배터리 백업 전원을 제공합니다. 또한 유틸리티 및 전화선을 통해 전송되는 서지와 스파이크로 인해 손상되지 않도록 장비를 보호합니다. 정전이 계속되는 경우 우수성을 인정 받은 종료 소프트웨어가 컴퓨터 시스템 전원을 자동으로 차단합니다. 경보음, LED 상태 표시기, 교체 가능한 배터리, 버튼형 회로 차단기 및 변압 차단 장치가 있는 콘센트와 같은 추가 기능이 포함된 Back-UPS CS는 지속적인 정전 및 데이터 손실의 위협으로부터 비즈니스의 생산성을 완벽하게 보호할 수 있는 장치입니다.
장점
가용성
- 재설정 가능한 회로 차단기 - 과부하 이벤트로부터 신속하게 복구할 수 있습니다.
- UPS 종료후 자동 재시작 - 유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
- 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능 - 배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
- Cold-start 가능 - 유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
- 배터리 보호 및 서지 전용 콘센트 - 보다 덜 중요한 장비에 대해 서지 전용 보호를 제공하는 동안 배터리를 백업해야 하는 연결된 장비에 대해 전원 용량 및 실행 시간을 보존합니다.
- 전원 조절 - 서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
- 안전인증 획득 - 환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
- LED 상태 표시기 - 시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
- 도구 없이 배터리 교체 - 배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
- 자동 자가 테스트 - UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
- Transformer-block spaced outlets - 다른 콘센트에 대한 액세스는 차단하지 않고 입력 변압기 블록 장비를 보호합니다.
- 가청 알람 - 유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.