Back-UPS RS
업무용 컴퓨터의 고성능 배터리 백업 및 보호
소개
기능
Back-UPS RS는 업무 및 사무실용 컴퓨터 시스템을 안전하게 보호하는 고성능 장치입니다. 비교적 긴 시간의 정전에도 작업할 수 있도록 충분한 배터리 백업 전원을 제공합니다. 또한 유틸리티, 전화선 및 네트워크 선을 통해 전송되는 서지와 스파이크로 인해 손상되지 않도록 장비를 보호합니다. Back-UPS RS가 자랑하는 특수 기능은 AVR(자동 전압 조절) 기술입니다. AVR(자동 전압 조절) 기능은 높거나 낮은 전압을 즉시 안전한 수준으로 조절하므로 정전에 대비하여 배터리를 절약함으로써 정전 및 과전압 상황에서도 얼마든지 작업할 수 있습니다. 정전이 계속되는 경우 우수성을 인정 받은 종료 소프트웨어가 컴퓨터 시스템 전원을 자동으로 차단합니다. 경보음, LED 상태 표시기, 교체 가능한 배터리, 버튼형 회로 차단기 및 충분한 콘센트(변압 차단 장치가 있는 콘센트 포함)와 같은 추가 기능이 포함된 Back-UPS RS는 지속적인 전원 문제 및 데이터 손실의 위협으로부터 비즈니스의 생산성을 완벽하게 보호할 수 있는 장치입니다.
장점
marketing features
- USB 연결 - USB 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
- Lifetime data recovery warranty - 장치에 오류가 발생하여 데이터가 손실되었을 때 전문적인 데이터 복구 서비스를 제공하여 장치를 안심하고 사용할 수 있도록 합니다.
- Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR) - 고/저전압 조건을 자동으로 연결하여 배터리를 방전하지 않고도 정전 및 과전압 상태를 해결할 수 있도록 합니다. 그러면 배터리 수명과 가동 시간을 늘리고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
- 시리얼 연결 - 시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
- 전압 변경점 조절 가능 - 입력 전원 창을 확대하거나 출력 전압 규제를 엄격하게 하여 유용한 배터리 수명을 최대화합니다.
- 전압 감도 조절 가능 - 특정 전원 환경이나 발전기 응용 프로그램에서 최적의 성능을 위해 UPS를 변경할 수 있습니다.
- 지능형 배터리 관리 - 마이크로프로세서로 제어되는 배터리 충전 및 진단 시험은 최대 배터리 수명을 보장합니다.
- 전원 조절 - 서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
- 안전인증 획득 - 환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
- 배터리 보호 및 서지 전용 콘센트 - 보다 덜 중요한 장비에 대해 서지 전용 보호를 제공하는 동안 배터리를 백업해야 하는 연결된 장비에 대해 전원 용량 및 실행 시간을 보존합니다.
- 도구 없이 배터리 교체 - 배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
- 자동 자가 테스트 - UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
- UPS 종료후 자동 재시작 - 유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
- 가청 알람 - 유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
- 재설정 가능한 회로 차단기 - 과부하 이벤트로부터 신속하게 복구할 수 있습니다.
- 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능 - 배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
- Cold-start 가능 - 유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
- LED 상태 표시기 - 시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
- 사용자 교체 가능한 배터리 - 배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
- Transformer-block spaced outlets - 다른 콘센트에 대한 액세스는 차단하지 않고 입력 변압기 블록 장비를 보호합니다.