Galaxy 3500
특히 엄격한 산업 환경에 맞도록 효율성이 우수하며 공간 차지가 적은 10-40kVA 컴팩트 3상 전력 보호 제공
중단
제품
소개
기능
MGE Galaxy 3500은 중앙 집중식 3상 전원 보호 기능에 MGE 제품군의 안정성을 함께 제공합니다. MGE Galaxy 3500은 상업용 및 기술 설비뿐 아니라 산업 환경에도 이상적이며 2중 메인 입력, 자동 및 유지 관리 바이패스, 가용성을 증가시키기 위해 쉽게 교체할 수 있는 배터리를 사용해 확장 가능한 런타임을 특징으로 합니다. 이중화 및 용량의 병렬 구성 기능, 새 옵션 사항인 바이패스 패널, 확장 배터리 프레임을 통해 유연성이 증가합니다. 따라서 동급 제품 중 최고의 효율을 자랑할 뿐만 아니라 케이블, 변압기, 발전기 등과 같은 전기 인프라의 정격 등급을 낮춤으로써 합리적인 소유 비용을 실현합니다. 온도 모니터링 기능이 포함된 내장 네트워크 관리 카드는 간단한 Web/SNMP 인터페이스를 통한 원격 모니터링 및 관리 기능을 제공합니다. 또한 사용자가 교체 가능한 배터리, 전면 액세스, 수리 및 구성 기능 극대화를 위해 포함된 시동 서비스를 통해 유지 보수 능력이 크게 강화됩니다. 이러한 모든 기능이 포함된 MGE Galaxy 3500은 동급 제품중에서 배치, 관리 및 유지 보수하기 가장 쉬운 UPS입니다.
장점
가용성
- 향상된 전기적 특성 - 뛰어난 전원 조절 기능, IGBT 정류기를 통과하여 고조파 왜곡이 매우 적으며, 입력 역률 보정 및 효율성 우수
- 병렬 용량 가능 - 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
- 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능 - 배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
- 이중 메인 입력 - UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.
- 발전기 호환 - 발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
- 자동 내부 바이패스 - UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.
- 주파수 및 전압 조정 - 배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
- 가청 알람 - 유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
- LCD 그래픽 디스플레이 - 작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
- 환경 모니터링 - 모든 종류의 환경적 위협으로 인한 장비 오류를 예방합니다.
- 내장 Web/SNMP 관리 - 웹브라우저를 통한 관리뿐만 아니라 네트워크 관리 시스템으로부터의 포괄적인 관리
- 전면 접근 수리 - 공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
- 기술 지원 - 풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.
- 다양한 서비스 수준 - 패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
- 도구 없이 배터리 교체 - 배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
- 사용자가 교체 가능한 공기 필터 - 신속하고도 간편하게 공기 필터를 교체할 수 있습니다.
- UPS용 EU CoC - EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.
- 축전지 온도보상 충전 - 실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.
- 우수한 밑면적 - UPS 설치 면적이 작아 유용한 전기실 바닥 공간의 활용을 극대화합니다.
- 입력 역률 보정 - 더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.