MGE Galaxy PW
중형 데이터센터에서 산업 및 시설 용도에 이르기까지 다양한 요구조건을 충족할 수 있도록 설계된 견고한 150-225kVA 3상 전력 보호
중단
제품
소개
기능
MGE Galaxy PW는 기존 3상 전원 보호 기능에 MGE 제품군의 안정성을 함께 제공합니다. MGE Galaxy PW는 중소 규모 데이터센터, 시설 및 운송 수단에 이상적이며 입력 및 출력 간의 진정한 분리를 위해 온라인 이중 변환 기술을 사용합니다. 가용성 기준은 중요한 부하에 대한 제로 전송 시간을 통해 달성됩니다. 관리 용이성 목표는 원격 모니터링 및 관리 기능을 제공하는 네트워크 관리 카드를 사용해 달성됩니다. 전면 패널 액세스 덕분에 수리 가능성이 크게 강화되었고 여기에는 시동 및 기본 현장 보증 서비스가 포함됩니다. 이러한 모든 기능을 갖춘 MGE Galaxy PW는 동급 제품 중에서 관리 및 유지 보수가 가장 간편한 UPS입니다.
장점
가용성
- 발전기 호환 - 발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
- 이중 메인 입력 - UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.
- 이중화 병렬 가능 - 연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
- 병렬 용량 가능 - 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
- 주파수 및 전압 조정 - 배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
- 축전지 온도보상 충전 - 실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.
- 네트워크 관리 기능 - 웹, SNMP 및 텔넷을 통한 표준 기반 관리를 제공하는 모든 기능을 갖춘 네트워크 관리 인터페이스입니다.
- LED 상태 표시기 - 시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
- LCD 그래픽 디스플레이 - 작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
- 다양한 서비스 수준 - 패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
- 기술 지원 - 풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.
- 전면 접근 수리 - 공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.