Smart-UPS VT
업무에 필수적인 애플리케이션을 위해 다운타임 및 데이터 손실을 방지하는 효과적인 3상 전력 보호.
중단
제품
소개
기능
Smart-UPS® VT는 수상 경력이 있는 Smart-UPS 제품의 신뢰성과 함께 중앙 집중 3상 전원 보호 기능을 제공합니다. 소규모 데이터 센터, 대규모 소매점, 지역 사무소 및 전원 요구 사항이 까다로운 장소에 이상적인 Smart-UPS VT는 2중 메인 입력, 자동 및 유지 관리 바이패스, 고가용성을 위한 쉽게 교체할 수 있는 배터리를 갖춘 확장 가능한 런타임을 특징으로 합니다. 랙 마운트 버전은 UPS, 배전 및 추가 배터리 용량을 하나의 랙에 통합하여 바닥 공간을 최대한 활용할 수 있게 해줍니다. Smart-UPS VT의 Soft Start 기능 덕분에 최고의 효율성을 제공할 뿐만 아니라 케이블, 변압기, 발전기 등과 같은 전기 인프라의 비율을 낮춤으로써 합리적인 소유 비용을 실현합니다. 온도 모니터링 기능이 포함된 APC 네트워크 관리 카드는 간단한 Web/SNMP 인터페이스를 통해 원격 모니터링 및 관리 기능을 제공하고, InfraStruXure® Manager와의 통합을 지원합니다. 또한 사용자 교체가 가능한 배터리와 관리가 용이한 확장 프레임, 그리고 시동 서비스 및 기본 현장 보증 서비스를 통해 유지 보수 능력이 크게 강화됩니다. 이러한 모든 기능을 갖춘 Smart-UPS VT는 동급 제품 중에서 배치, 관리 및 유지 보수가 가장 간편한 UPS입니다.
장점
marketing features
- 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능 - 배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
- 발전기 호환 - 발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
- 확장 가능한 실행 시간 - 필요할 때 실행 시간을 빠르게 추가할 수 있습니다.
- 이중 메인 입력 - UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.
- 병렬 연결된 배터리 모듈 - 예비 배터리를 통해 가용성을 높입니다.
- 자동 내부 바이패스 - UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.
- SmartSlot - 관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
- InfraStruXure 관리자 호환 - APC의 InfraStruXure 관리자를 통한 중앙에서 관리할 수 있도록 합니다.
- 네트워크를 통한 관리가능 - Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
- LED 상태 표시기 - 시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
- 프로그램가능한 주파수 - 다른 입력 주파수와 호환됩니다.
- 가청 알람 - 유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
- LCD 디스플레이 - 시스템 변수 및 경보를 표시하는 영숫자 디스플레이
- Cold-start 가능 - 유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
- 안전인증 획득 - 환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
- 주파수 및 전압 조정 - 배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
- 자동 자가 테스트 - UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
- 도구 없이 배터리 교체 - 배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
- 모듈형 설계 - 빠른 서비스를 제공하며, 자가 진단 기능 및 현장 교체 가능한 모듈을 통해 유지 관리 요구 사항을 줄였습니다.
- Shippable with modules installed - 설치 전 UPS 단계 설정 및 테스트 기능을 사용할 수 있으며 설치 속도가 빠릅니다.
- UPS용 EU CoC - EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.
- 수동 유지 관리 바이패스 - 외부 기계적 바이패스에 대한 필요성을 제거함으로써 설치 비용을 절감합니다.
- 축전지 온도보상 충전 - 실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.
- 입력 역률 보정 - 더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
- 지능형 배터리 관리 - 지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.