Symmetra MW
대형 데이터센터 및 업무 필수 환경에 업계 최고의 성능을 제공하는 초고에너지 효율, 모듈식, 확장형, 3상 전력 보호 제공
중단
제품
소개
기능
최초의 내고장성 모듈형 UPS인 Symmetra?MW는 더 큰 부하 요구사항을 처리할 수 있는 병렬 기능을 포함하여 400 - 1600 kW 전원 범위에서 고전원 UPS 기술을 재정의합니다.
장점
marketing features
- 입력 역률 보정 - 외부 위상 보정 장치가 필요하지 않고 보다 작은 발전기 및 케이블을 사용할 수 있으므로 설치 비용을 최소화됩니다.
- LCD 디스플레이 - 중요한 데이터의 구조적 개요를 제공하여 작동을 돕고 컬러 LCD 터치스크린 문제를 해결하도록 합니다.
- 병렬 연결된 배터리 모듈 - 예비 배터리를 통해 가용성을 높입니다.
- 모듈형 설계 - 빠른 서비스를 제공하며, 자가 진단 기능 및 현장 교체 가능한 모듈을 통해 유지 관리 요구 사항을 줄였습니다.
- 병렬로 연결된 전원 모듈 - 차단된 모듈 오류에서 효과적이고 빠르게 복구할 수 있도록 함으로써 가용성을 향상시킵니다.
- N+1 내부 리던던시(redundancy)에 대해 구성 가능 - 연결된 로드를 지원하는 데 필요한 것보다 전원 모듈을 하나 더 많게 구성할 수 있도록 하여 리던던시(redundancy)를 통한 높은 가용성을 제공합니다.
- 네트워크를 통한 관리가능 - Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
- 가청 알람 - 유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
- 배터리 장애 통지 - 배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
- 확장 가능한 최대 출력 - 나중에 빠르게 업그레이드할 수 있으므로 과도한 UPS 비용을 줄일 수 있습니다.
- 다중 케이블 입구 지점 - UPS를 해당 공간에 융통성 있게 배치하여 터미널 블록에 케이블을 설치할 때 쉽게 액세스할 수 있습니다.
- 이중화 병렬 가능 - 연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
- 병렬 용량 가능 - 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
- 확장 가능한 실행 시간 - 필요할 때 실행 시간을 빠르게 추가할 수 있습니다.
- 전면 접근 수리 - 공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
- UPS용 EU CoC - EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.
- 자동 자가 테스트 - UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
- 입력 역률 보정 - 더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
- kW=kVA 최대 정격출력 - PFC(역률 보정) 로드에 비해 너무 큰 UPS를 설치하지 않아도 되므로 비용을 줄일 수 있습니다.
- 슈나이더 일렉트릭의 리튬 이온 배터리 솔루션과 호환됩니다. - 시스템 점유 공간 및 중량, 냉각 및 유지보수 요구사항을 줄여 주고 VRLA 배터리의 수명을 배가하며 백업 스토리지의 예측성과 관리성을 개선해 줍니다.
자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오. - 지능형 배터리 관리 - 지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
- 외부 배터리 관리가능 - 외부 배터리 상태 및 배터리의 예상 사용 시간을 모니터링하여 예방 유지 관리 서비스의 필요성을 줄입니다.
- 축전지 온도보상 충전 - 실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.