Symmetra PX
어떤 크기의 데이터센터나 고밀도 전력 영역에도 초고가용성과 효율성을 갖춘 고성능, 적정 크기, 모듈식, 핫 확장 가능, 3상 전력 보호를 제공합니다.
제품
소개
기능
APC Symmetra PX는 확장성이 뛰어난 세계 수준의 예비 전원 보호 시스템으로서 효율적인 가격에 높은 수준의 가용성을 보장합니다. Symmetra PX는 최신 데이터 센터 설계와 완전히 통합된 진정한 모듈형 시스템입니다. 전원, 지능형, 배터리 및 바이패스와 같은 전용 및 중복 모듈로 구성되어 있으며 간단하고 효율적으로 서비스를 제공할 수 있도록 설계된 이 아키텍처는 수요가 늘거나 보다 높은 수준의 가용성이 필요할 경우 전원과 런타임을 확장할 수 있습니다. Symmetra PX는 중소규모의 데이터 센터를 대상으로 APC InfraStruXure® 시스템을 구동하는 핵심 전원 장치일 뿐 아니라 대규모의 데이터 센터에 대해 개별 "전원 구역"을 제공할 수도 있습니다. 관리성이 탁월한 Symmetra PX는 자가 진단 기능 및 표준 모듈을 통해 인적 오류를 최소화하고 전체 데이터 센터의 안정성을 높여 줍니다.
장점
marketing features
- 사용자 교체 가능한 Power모듈 - 전원 모듈을 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
- 병렬 연결된 배터리 모듈 - 예비 배터리를 통해 가용성을 높입니다.
- 사용자 교체 가능한 배터리 - 배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
- 스왑 가능한 전력 모듈 - 전력 용량을 빠르게 추가하거나 기존 전력 모듈을 교체할 수 있습니다. 설치된 모듈은 시스템에서 자동으로 인식됩니다.
- 병렬로 연결된 전원 모듈 - 차단된 모듈 오류에서 효과적이고 빠르게 복구할 수 있도록 함으로써 가용성을 향상시킵니다.
- Redundant Intelligence Modules - 중요 UPS 기능에 예비 통신 경로를 제공하여 UPS 연결 로드를 보다 편리하게 사용할 수 있도록 합니다.
- N+1 내부 리던던시(redundancy)에 대해 구성 가능 - 연결된 로드를 지원하는 데 필요한 것보다 전원 모듈을 하나 더 많게 구성할 수 있도록 하여 리던던시(redundancy)를 통한 높은 가용성을 제공합니다.
- 자동 내부 바이패스 - UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.
- 네트워크를 통한 관리가능 - Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
- 모듈형 설계 - 빠른 서비스를 제공하며, 자가 진단 기능 및 현장 교체 가능한 모듈을 통해 유지 관리 요구 사항을 줄였습니다.
- 가청 알람 - 유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
- LED 상태 표시기 - 시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
- StruxureWare Data Center Expert 와 통합 - 확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
- 확장 가능한 최대 출력 - 나중에 빠르게 업그레이드할 수 있으므로 과도한 UPS 비용을 줄일 수 있습니다.
- SmartSlot - 관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
- 프로그램가능한 주파수 - 다른 입력 주파수와 호환됩니다.
- UPS용 EU CoC - EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.
- 입력 역률 보정 - 더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
- kW=kVA 최대 정격출력 - PFC(역률 보정) 로드에 비해 너무 큰 UPS를 설치하지 않아도 되므로 비용을 줄일 수 있습니다.
- 5x8 구동 서비스 포함 - 전범위 제조자 보증을 받으려면 필요함
- 발전기 호환 - 발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.