Back-UPS BI

조명 및 사무 장치를 위한 고성능 백업 전원입니다.

Back-UPS 의 일부

시장에서 가장 신뢰할 수 있는 UPS가 주는 안도감.
Back-UPS BI APC Brand 조명 및 사무 장치를 위한 고성능 백업 전원입니다.

기능

APC의 가정용 UPS는 조명, 팬, 그리고 민감한 전자제품들이 정전 시에도 작동할 수 있도록 하는 편리한 방법입니다. 정전이 가져오는 불편을 없애주고 중단 없는 일상생활을 유지할 수 있습니다. 인도의 열악한 전력 사정에 맞게 특별 설계된 가정용 UPS의 최신 회로가 즉시 백업 전력을 공급하고 배터리를 보다 신속하게 충전하여 배터리 수명을 오래도록 유지시킵니다. 완벽한 시스템을 위해 가정용 UPS를 APC 배터리 및 트롤리(두 가지 모두 별매)에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 가정과 사무실에서 안정된 무정전 전력을 누릴 수 있습니다.

장점

편의성
  • Cold-start 가능 - 유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
  • 가청 알람 - 유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.