APC Symmetra
가용성이 높고 중복 및 확장이 가능한 이중 변환 온라인 전원 보호
제품
소개
기능
가능한 한 최고 수준의 업무 연속성을 제공하기 위해 설계된 Symmetra의 모듈형 이중 아키텍처를 사용하면 수요가 늘거나 보다 높은 가용성이 필요할 경우에 전력과 런타임을 확장할 수 있습니다. 통합 네트워크 관리 기능을 사용하여 UPS 상태 및 환경 조건을 실시간으로 업데이트할 수 있습니다. 사용자가 쉽게 교체 가능한 전원, 배터리 및 지능형 모듈을 통해 MTTR을 줄이고 서비스를 쉽게 제공할 수 있습니다. Symmetra의 모듈형 설계는 서버실 및 네트워크실의 업무상 중요한 애플리케이션에 단일 섀시의 이중 전원을 제공합니다.
장점
marketing features
- IT 장비와 데이터를 보호하고 사용 가능한 상태로 유지하여 비용이 많이 드는 전력 문제를 방지합니다. - 네트워크급 전력 변환이 유해한 서지와 파열 소음으로부터 보호해 줍니다. 이중 변환 아키텍처는 전력 사고 중에 엄밀한 전압 조정, 주파수 조정, 제로에 가까운 전송 시간을 배터리에 제공합니다.
- Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader . - 안전 기관 테스트 및 승인을 거쳤다는 것은 Symmetra가 업계에서 가장 엄격한 기준을 충족하거나 초과했으므로 걱정 없이 전개할 수 있다는 뜻입니다.
- 쉽고 편리한 원격 접근성으로 시간 절약. - 직렬, USB, 또는 이더넷 옵션으로 관리할 수 있는 네트워크. Powerchute® Network Shutdown 소프트웨어가 포함되어 편리한 모니터링 및 제어, 안전한 OS 종료와 혁신적인 에너지 관리 기능 제공.
- 검증된 신뢰성 및 지능형 배터리 관리로 운영비 및 유지보수 비용 절감. - APC가 개척한 지능형 배터리 관리는 지능형 정밀 온도 보상 충전을 통해 배터리 성능과 수명을 극대화합니다. 자동 자체 시험 기능이 배터리 신뢰성을 보장하고 고객에게 배터리 교체를 사전에 경고합니다. 편리하고 연결하기 쉬운 핫 스왑 가능 배터리 모듈을 통해 전원을 끄지 않고도 배터리를 교체할 수 있습니다.
- 모듈형이며, 확장 가능한 이중화 구조로 미래에 대비한 초기 투자로 장비 가용성을 향상시키고, 유지보수를 간소화할 수 있습니다. - Symmetra LX의 중복 N+1 아키텍처를 사용하여 지능형 모듈, 배터리 또는 전력 모듈의 장애를 견딜 수 있습니다. 모듈은 현장에서 쉽게 교체할 수 있습니다. 고객은 처음 장비를 구입한 후 최대 16kVA의 부하까지 전력 모듈이나 배터리를 추가할 수 있습니다.
- 확장 가능한 실행 시간 - 필요할 때 실행 시간을 빠르게 추가할 수 있습니다.
- 확장 가능한 최대 출력 - 나중에 빠르게 업그레이드할 수 있으므로 과도한 UPS 비용을 줄일 수 있습니다.
- 프로그램가능한 주파수 - 다른 입력 주파수와 호환됩니다.
- 현장 교체 가능한 배전 패널 - 다양한 플러그 종류를 사용할 수 있어 장비 호환성을 제공합니다.
- 플러그 앤 플레이 외부 배터리 - UPS에 실행 시간을 더 추가할 때 부하에 빠르고 중단 없는 전원을 제공합니다.
- 핫 스왑 가능 지능 모듈 - 지능 모듈 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
- Redundant Intelligence Modules - 중요 UPS 기능에 예비 통신 경로를 제공하여 UPS 연결 로드를 보다 편리하게 사용할 수 있도록 합니다.
- N+1 내부 리던던시(redundancy)에 대해 구성 가능 - 연결된 로드를 지원하는 데 필요한 것보다 전원 모듈을 하나 더 많게 구성할 수 있도록 하여 리던던시(redundancy)를 통한 높은 가용성을 제공합니다.
- 모듈형 설계 - 빠른 서비스를 제공하며, 자가 진단 기능 및 현장 교체 가능한 모듈을 통해 유지 관리 요구 사항을 줄였습니다.
- 병렬 연결된 배터리 모듈 - 예비 배터리를 통해 가용성을 높입니다.
- 병렬로 연결된 전원 모듈 - 차단된 모듈 오류에서 효과적이고 빠르게 복구할 수 있도록 함으로써 가용성을 향상시킵니다.
- 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능 - 배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
- 핫 스왑 가능 전원 모듈 - 전원 모듈 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
- UPS 종료후 자동 재시작 - 유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
- 자동 내부 바이패스 - UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.
- 지능형 배터리 관리 - 지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
- LCD 디스플레이 - 시스템 변수 및 경보를 표시하는 영숫자 디스플레이
- InfraStruXure 관리자 호환 - APC의 InfraStruXure 관리자를 통한 중앙에서 관리할 수 있도록 합니다.
- 네트워크를 통한 관리가능 - Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
- SmartSlot - 관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
- 외부 배터리 관리가능 - 외부 배터리 상태 및 배터리의 예상 사용 시간을 모니터링하여 예방 유지 관리 서비스의 필요성을 줄입니다.
- 발전기 호환 - 오랜 정전 상태에서도 완벽한 무정전 전원을 공급할 수 있습니다.
- 입력 역률 보정 - 더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
- 주파수 및 전압 조정 - 배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
- 전원 조절 - 서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
- 안전인증 획득 - 환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
- 재설정 가능한 회로 차단기 - 과부하 이벤트로부터 신속하게 복구할 수 있습니다.
- Cold-start 가능 - 유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
- 가청 알람 - UPS가 배터리 동작상태인지, 배터리 용량이 낮은지, 또는 과부하 조건이 있는지를 능동적으로 알려 줍니다.
- 자동 자가 테스트 - UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
- 고장 예측 알림. - 구성 요소를 사전에 교체할 수 있도록 초기 경고 오류 분석을 제공합니다.
- 배터리 분리 알림 - 백업 전원을 공급하는 데 배터리를 사용할 수 없을 때 경고합니다.
- 사용자 교체 가능한 배터리 - 배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
- 사용자 교체 가능한 Power모듈 - 전원 모듈을 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
- 사용자 교체 가능한 지능 모듈 - 지능 모듈을 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.