산업용 UPS
제어 애플리케이션 및 혹독한 환경을 위한 검증된 전력 보호
제품
소개
기능
공정 제어의 연속성은 다양한 산업 분야에서 핵심적입니다. 예를 들면, 수/폐수, 생명공학/제약, 운송, 화학, 식음료, 반도체, 자동차, 재생 에너지 분야가 있습니다. 이러한 분야에서 활용되는 장비는 넓은 온도 범위 또는 높은 습도 및 염분 함량의 대기 특성과 같은 혹독한 환경에 종종 처하게 됩니다. APC는 무전압 접점 입출력, Modbus, 네트워크 관리를 위한 통신 액세서리 등 산업용 제어 애플리케이션을 위한 다양한 UPS 솔루션을 제공합니다. 안전한 정지 혹은 데이터 무결성 유지와 같은 어떤 요건에서든, APC 솔루션이 전력 이벤트 중 신뢰할 수 있는 보호를 제공합니다.
장점
가용성
- Cold-start 가능 - 유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
- 자동 자가 테스트 - UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
- UPS 종료후 자동 재시작 - 유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
- 넓은 입력 전압 범위 - 열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.
- 전원 조절 - 서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
- LED 표시기 - 유틸리티 전력 조건, UPS 및 배터리에 대해 읽기 쉬운 현황을 제공합니다.
- 지능형 배터리 관리 - 지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
- SmartSlot - 관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
- 무전압 접점 입출력 액세서리(선택사항) - 각 무전압 접점 입출력 액세서리는 입력 접점의 수를 2만큼, 출력 릴레이를 1만큼 증가시킵니다
- 사용자 교체 가능한 배터리 - 배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
- 기술 지원 - 풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.
- 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능 - 배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
- 다양한 탑재 방법 - 한 제품을 여러 다른 환경에서 사용할 수 있도록 표준화합니다.
- 유연한 설계 - 어떤 종류의 동작 환경에도 적용할 수 있도록 다양한 구성 범위 제공
- 플러그 앤 플레이 외부 배터리 - UPS에 실행 시간을 더 추가할 때 부하에 빠르고 중단 없는 전원을 제공합니다.