배터리 관리
고정 배터리용 스마트 충전 및 원격 배터리 관리.
중단
소개
기능
APC의 배터리 관리 시스템은 배터리를 최적으로 충전하여 언제든지 사용할 수 있도록 합니다. 이 시스템은 브라우저에 액세스할 수 있고 1U 랙 마운팅이 가능하며, 배터리가 최고 성능을 발휘하도록 배터리 모니터링 및 테스트 기능과 개별 급속 충전 기능을 통합했습니다. 특정 빌딩 관리 시스템에 통합하거나, 웹 브라우저를 사용하여 배터리의 양호도 및 상태를 육안으로 확인할 수 있습니다. 따라서 배터리 문제가 가용성에 영향을 미치기 전 이를 해결할 수 있습니다.
장점
가용성
- 개별 배터리 모니터링 - 전압과 전류를 모니터링하여 개별 배터리를 사용 가능 상태로 유지하며 필요 시에만 교체합니다.
- 오류 알림 - 이메일/호출기 또는 SNMP 트랩(이벤트)을 통해 중요 문제를 알리는 기능이 있어 중대한 상황을 시기 적절하게 처리할 수 있습니다.
- 배터리 결함 감지 - 각 장비실과 개별 배터리 온도 변화를 모니터링하여 열 폭주 현상, 전지 수명 단축, 개방 회로 및 불량 배터리를 조기 발견할 수 있습니다.
- 개별 배터리 충전 - 개별 추가 충전으로 각 배터리는 완전 충전되며 충전 과다로 인한 배터리 수명 단축을 방지합니다.
- 빌딩 관리 시스템과의 통합 - 문제 발생 경보와 위치를 빌딩관리 시스템으로 전송하고(Modbus RTU를 통해), 단일 시스템으로 주요 빌딩 인프라스트럭쳐를 관리 할 수 있습니다.
- Telnet 관리 - 원격 관리 액세스를 위해 단순 텔넷 세션, SCP 또는 SSH를 제공합니다.
- 데이터 로그 기록 - 분석용으로 데이터 로그를 단계적으로 확대하거나 내보내기 전에 문제 경향을 식별합니다.
- Event logging - 이벤트 로그에서 사고를 초래하는 이벤트 시퀀스 및 타이밍을 정확히 찾아볼 수 있습니다.
- 브라우저를 통해 액세스 가능 - 브라우저를 사용하여 사용자 인터페이스를 표시합니다. 네트워크 상의 임의의 한 지점에서 신속히 액세스할 수 있습니다.
- 로컬 LED 상태 - 전면 패널의 4개 LED는 배터리, 충전기, 환경 또는 LED 자체 결함을 표시합니다.
- 패스워드 보안 - 사용자 선택형 패스워드 보호
- 읽기 전용 액세스 - 권한이 없는 위험한 접속으로 인한 구성 변경을 공유하지 않습니다.
- 배터리 호환성 - VRLA 또는 습전지 2-, 4-,8- 또는 12v 배터리
니켈-카드뮴 1.2 또는 2.4v 배터리(AP9921X)
적용 분야
안전한 전력 시스템 제품 라인의 모든 UPS 및 정류기에 사용 가능