Type SDSA3650
SDSA3650 SPD
제품
소개
기능
- 1형 정격 장치는 OCPD(과전류 보호 장치)와 함께 또는 없는 상태에서 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.
- LED는 작동 상태를 나타냅니다.
- 단락 전류 정격 200kA
- 실내 및 실외 애플리케이션에 적합합니다(NEMA 4X 등급)
- 편리한 후면-유두개 장착
- NMOV 설치 시 설치 시, 현장 무전압 설계;50나노초 이상, 기존 가스 튜브 어레스터보다 낮은 클램핑 전압을 제공합니다.
- 조정된 퓨즈 기술
장점
- 기상 노출판넬에서 구동되는 취약한 장비에 대한 서지 억제 기능 제공
- 과도 억압은 가장 효율적인 연결 지점에 있습니다.
- 설치 위치에서 유연성을 확보할 수 있습니다.
- 자동 차단기가 필요한 경우 즉시 알림 허용
- MOV 수명이 다한 상태로부터 열 효과를 관리하는 동안 고급 서지 차단 제공
적용 분야
- OEM
- 주택 개조
- 다중 장치 건설 프로젝트