Vamp 측정 및 모니터링 장치
IEC 61850 통신을 이용한 전력 품질 측정 및 모니터링
제품
소개
기능
VAMP 측정 및 모니터링 장치는 배전 애플리케이션의 소비량 및 전력 품질에 대한 완벽한 분석을 제공합니다. VAMP 96, VAMP 260, WIMO 6CP10을 포함하는 이 제품군은 측정, 계산, 변환기, 경보 처리, 정보 표시 및 통신과 같은 여러 기능을 아우릅니다. VAMP는 전류 및 전압 고조파는 물론 다른 전력 품질까지 감지하여 전력 시스템에 대한 중요한 정보를 제공하며 결함 발생 시 전력 시스템 결함의 위치를 알려 줍니다. 네트워크의 비선형 로딩이 증가하고 있는 현대 사회에서는 전력 발전 및 배전과 관련하여 전력 품질 모니터링이 그 어느 때보다 중요한 개념으로 자리잡고 있으며, VAMP 측정 및 모니터링 장치는 이러한 요구에 부합하는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 표준 제조업체 보증: 2년
장점
- 지능형 측정 및 모니터링
VAMP 및 WIMO 미터기에는 계측 요구사항에 맞게 사용하거나 사용자 정의가 가능한 광범위한 사전 구성 데이터 및 측정 기능이 기본으로 포함되어 있습니다. - 비용 할당 및 청구
EU의 ESD(Energy Service Directive) 2006/32/EC에 따라 생산 비용 부문별 에너지 소비량을 파악할 수 있습니다. - 수요 및 역률 제어
자동 부하 차단, 일정 수립, 피크 쉐이빙(Peak shaving) 또는 캐패시터 뱅크 제어로 인한 불이익을 피할 수 있습니다. - 장비 모니터링 및 제어
공정수율을 개선하고 장비 수명을 연장할 수 있습니다. 광범위한 아날로그 및 디지털 I/O를 통해 시스템을 모니터링하고 제어할 수 있습니다. - 전력 품질 및 장애 분석
고조파, 전압 중단, 전압 강하 및 상승(Sag and swell), 불균형과 같은 전력 품질의 비정상적인 장애를 포착할 수 있습니다. - 예방적 유지보수
알람을 설정하여 지연되고 있는 문제를 미리 경고할 수 있습니다. - 광범위한 통신
산업 애플리케이션의 Profibus DP, MODBUS TCP, Modbus RTU 또는 SPA 통신을 비롯한 다수의 통신 프로토콜을 지원합니다. 유틸리티 애플리케이션에는 IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, DNP 3.0, SPA 프로토콜을 비롯한 통신을 지원합니다.
적용 분야
- VAMP 96: 저압 및 고압 배전 판넬을 포함한 산업 및 유틸리티 애플리케이션에서 독립형 장치로 사용됩니다. VAMP 96에는 AMM(Automatic Meter Management) 시스템 연결 지원을 위한 MBus 프로토콜이 갖춰져 있습니다.
- VAMP 260: 환경 및 장애 조건이 까다로운 견고한 산업 애플리케이션입니다. VAMP 260은 변류기의 핵심 보호 장치에 연결할 수 있습니다.
- WIMO 6CP10: 2차 배전 변전소에도 적합한 유틸리티 애플리케이션입니다.