Vamp 40
피더, 모터 및 캐패시터 뱅크를 위한 최적화된 보호
중단
제품
소개
기능
슈나이더 일렉트릭 VAMP 40은 고정 하드웨어가 포함된 보호 장치로, 표준화되어 있으며 사용하기 쉬운 제품입니다. 또한 설치 깊이가 제한할 수 있는 작은 폼 팩터가 탑재되어 있어 공간의 제약을 받는 다양한 애플리케이션에 매우 쉽게 적용할 수 있습니다. 측정 및 1차 회로 모니터링부터 통신 기능에 이르기까지, VAMP 40은 기존 계측 기능을 대체하며 기존 계전기 이상의 기능을 지원합니다. VAMP 40은 대형 모터, 캐패시터 뱅크 및 리액터를 포함한 분산 네트워크 오버헤드 라인 피더, 케이블 피더 및 모터 피드를 위해 설계되었습니다. 이는 포괄적인 업계 표준 통신 프로토콜을 지원하며 VAMP의 선도적인 아크 플래시 보호 기능과 함께 사용할 수 있습니다. 표준 제조업체 보증: 2년
장점
- 종합적인 측정
Phase 및 잔여cureents, 잔여/회선/상 전압, 주파수, 전류 불균형, 최대 수요, 역상 변류, 1차 연결에 따른 유효/무효 전력 및 에너지를 포함한 다양한 측정 기능이 있습니다. - 전력 품질 분석
최대 15번의 순서의 고조파에 대한 감독, 전류 및 전압의 THD와 전압 강하 및 상승(Sag and swell)이 포함됩니다. - 완벽한 기록 기능
결함 발생시 200건의 이벤트 순서 녹화, 결함 값 등록 및 장애 기록을 제공합니다. - 초고속 아크 보호
고유한 통합 아크 결함 기능은 설치 시설의 전반적인 안전과 보호 및 제어 시스템의 안정성을 새로운 차원으로 끌어올립니다. - 광범위한 통신
VAMP 40은 다음과 같은 다수의 통신 프로토콜을 지원합니다. IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus DP, TCP/IP, SPA-bus, DNP 3.0, IEC 61850. - 사용하기 쉬운 기능
무료로 제공되는 VAMPSET 소프트웨어는 구성, 시운전 및 운영을 편리하게 만들어 주며 사용자의 보호 및 제어 요구를 손쉽게 충족시켜 줍니다. 광범위한 보조 전원 공급장치인 19-265 V ac/dc, 50/60이 포함된 이 계전기는 모든 종류의 설치 시설에 적합합니다. - 슬림라인 케이스
슬림라인 케이스는 공간이 제한되어 있는 다양한 환경에 대한 적응성을 보장합니다.
적용 분야
전력 배전 변전소, 발전소, 산업 전력 시스템, 해양, 해상 시설과 공간이 제한된 애플리케이션의 오버헤드 라인 피더, 케이블 피더, 모터 피더, 캐패시터 뱅크, 리액터 및 부스바