Vamp 50 시리즈
저압/고압 전력 시스템을 위한 지능형 보호
제품
소개
기능
슈나이더 일렉트릭의 VAMP 50 시리즈 제품군은 매우 유연하며, 단순한 과전류에서 부스바 전압 또는 차동 회선 애플리케이션에 이르는 여러 전력 시스템의 보호 및 제어 요구를 충족시킵니다. Native IEC 61850 및 VAMP의 고유한 아크 플래시 보호를 지원하는 VAMP 50 시리즈는 입증된 기술 개념을 중심으로 설계되었으며 고객과의 밀접한 협력을 통해 개발되어 안정성과 최신성을 모두 갖추고 있습니다. VAMP 50 시리즈는 또한 회선 및 잔여 전류, 전류 불균형, 시스템 주파수 및 고조파를 비롯한 완전한 측정 기능 세트를 도입하여 개폐기 및 제어기의 기존 계량 기능을 대체합니다. 사용하기 쉽도록 하는것이 VAMP 제품의 기본적인 설계 특징이며, 대형 LCD 디스플레이, 프로그래밍 가능 기능 키, 편리한 VAMPSET 소프트웨어를 갖춘 VAMP 50 시리즈 역시 사용하기 쉽습니다. 표준 제조업체 보증: 2년
장점
- 강력하고 유연한 하드웨어
모듈형 디자인은 통신, 디지털 입력/출력 확장, 신규 및 폐기 하드웨어의 자동 적용을 위한 다용도 하드웨어 확장을 제공하며 펌웨어 변경이 필요 없어 까다로운 산업 조건에 적합합니다. - 비용효율을높이는 범용 기술
강력한 CPU가 포함되어 Native IEC 61850을 지원하며 VAMP의 모든 범용 플랫폼 액세서리로 강화할 수 있습니다. - 초고속 아크 보호
선도적인 초고속 아크 결함 기능은 설치 시설의 전반적인 안전과 보호 및 제어 시스템의 안정성을 새로운 차원으로 끌어올립니다. - 사용자의 편의와 높은 기능성
VAMP 50 시리즈 전체에 적용되는 공통 펌웨어, 단일 회선 다이어그램 모방(Mimic)에 제어 기능이 포함된 크고 선명한 LCD 디스플레이, 표시 및 실시간 측정, 프로그램 가능 기능 키와 LED, 표준 USB 연결(유형 B) 및 편리한 VAMPSET 소프트웨어를 통한 설정이 가능합니다. - 유연한 케이스 시스템
슬림라인 케이스 옵션은 공간이 제한적이거나 수평 장착형 보호 계전기가 필요한 다양한 환경에 대한 적응성을 보장합니다. VAMP 50 시리즈는 인출형 케이스 옵션으로도 제공됩니다.
적용 분야
- VAMP 50: 아크 플래시 보호 옵션을 갖춘 백업 보호용 산업 및 유틸리티 애플리케이션의 저압/고압 피더
- VAMP 52: 아크 플래시 보호 옵션을 갖춘 산업 및 유틸리티 애플리케이션을 위한 저압/고압 피더. 광범위한 온도 보호 기능을 갖춘 VAMP 52 계전기는 중소 규모의 비동기 모터에 최적화되어 있습니다. 피더 구성 모드에서 자동재폐로 및 지향성 접지 결함도 확인할 수 있습니다.
- VAMP 55: 유틸리티 및 산업 애플리케이션과 동기 점검 애플리케이션을 위한 주파수 및 전압 보호
- VAMP 59: 아크 플래시 보호 옵션을 갖춘 오버헤드 라인 및 케이블을 비롯한 고압 시스템의 차동 회선 보호 중간 전력 변압기는 보호 구역 내에 적용할 수 있습니다.