Vamp 200 시리즈
전력 시스템을 위한 완벽한 보호 및 제어 관리자
제품
소개
기능
슈나이더 일렉트릭의 VAMP 200 시리즈는 표준 하드웨어를 고급 기능과 이더넷 기반 통신에 결합하는 다양한 지능형 보호 관리자를 제공합니다. VAMP 200 시리즈는 보호 기능에 더 높은 수준의 안전성을 가진 VAMP의 선도적인 아크 플래시 보호기능과 완벽하게 호환됩니다. 유연한 VAMP 200 시리즈는 다양한 전력 시스템의 보호 및 제어 요구를 충족하도록 설계되어, 안정적이고 완벽한 보호 솔루션을 제공합니다. 표준 제조업체 보증: 2년
장점
분산 네트워크 오버헤드 라인 및 케이블 피더, 캐패시터 뱅크, 리액터, 발전기 및 모터 피더를 비롯한 대형 모터를 위한 포괄적인 보호 기능
VAMP의 고유한 아크 플래시 보호는 모든 200 시리즈 장치에 옵션으로 제공되어 안심하고 사용할 수 있습니다.
6개 개체에 대한 로컬 및 원격 제어 및 다른 개체 2개에 대한 상태 감독을 비롯한 광범위한 베이 제어 기능
Phase 및 잔여currents , 잔여/회선/상 전압, 주파수, 전류 불균형, 최대 수요, 역상 변류, 1차 연결에 따른 유효/무효 전력 및 에너지를 포함한 다양한 측정 기능이 있습니다.
전력 품질 분석에는 최대 15번째 순서의 고조파에 대한 감독, 전류 및 전압의 THD와 전압 강하 및 상승(Sag and swell)이 포함됩니다.
결함이 발생하면 계전기는 최대 2,000건의 이벤트 순서 녹화, 결함 값 등록 및 장애 기록을 제공합니다.
과전류, 과전압, 저전압, 접지 결함 및 주파수 보호가 포함됩니다.
고유한 통합 아크 결함 기능은 설치 시설의 전반적인 안전과 보호 및 제어 시스템의 안정성을 새로운 차원으로 끌어올립니다.
IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus DP, TCP/IP, SPA-bus slave, DNP 3.0, IEC 61850 와 같은 다수의 통신 프로토콜을 지원합니다.
무료로 제공되는 VAMPSET 소프트웨어는 구성, 시운전 및 운영을 간소화하며 사용자의 보호 및 제어 요구를 손쉽게 충족시켜 줍니다.