EnerlinX ComX
에너지 서버 및 데이터 기록장치
기능
ComX 장치는 다음을 기하여 건물 전체에서 에너지 데이터를 수집합니다.배전 장치(미터기, 개폐기) 및 스마트 패널, 가스, 증기, 공기 또는 물 계측 장치(&N)온도 및 환경 센서를 지원합니다. | EcoXpert™ 파트너 프로그램슈나이더 일렉트릭의 사명은 EcoXpert 파트너의 성장을 가속화하고 성공을 지원하는 것입니다. 우리는 함께 동급 최상의 서비스와 솔루션을 고객에게 제공합니다.EcoXpert |
이 장치들은 LAN(로컬 영역 네트워크)에서 데이터를 전달하거나 원격 서버를 가능하게 합니다:
- 스마트 디스플레이:대시보드, 내역 그래프/차트 등이 웹 브라우저(ComX510)만 사용하거나 Powerview Remote Access 서비스를 통해 원격으로 액세스할 수 있습니다.
- 고급 처리: EcoStruxure™ 솔루션 및 Energy Operation 웹 서비스, EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (이전 명칭: StruxureWare Power Monitoring Expert) 또는 타사 빌딩 관리 시스템
최신 comXv210 v5.2.0 펌웨어를 다운로드합니다.
최신 comXv510 v5.2.0 펌웨어를 다운로드합니다.
장점
데이터 수집최대 64개의 필드 장치에서 각각 다음 장치에 연결됨:
- RS485 직렬 회선을 통한 Modbus
- Modbus TCP/IP over Ethernet
- Zigwife 디지털
>구성 가능한 로깅 간격(매 분 ~ 한 달에 한 번)
ComX510을 사용하는 데 걸리는 데이터 저장 시간(주) 최대 2년
데이터 게시: 기존 인프라를 활용하는 이더넷 또는 Wifi,
높은 수준의 데이터 보안을 갖춘 IT 네트워크에 쉽게 액세스할 수 있는 지점에 적합한 GPRS.
구성 파라메터의 로컬 백업, 통신 장애가 발생한 경우 데이터 저장.
DIN 레일 클리핑 및 프로파일 덕분에 전기 배전반 내 신속한 피팅
빠른 설치 및 구성 직관적인 HMI 덕분에<
- 컴퓨터의 운영 체제에서 자동 감지 및 IP 주소 할당
- Schneider Electric 필드 장치의 자동 감지 및 인식
- 타사 필드 장치의 수동 객체 생성 및 구성
- 웹 페이지를 통해 수집 및 게시를 위한 데이터 선택, 모든 표준 브라우저를 사용하여 액세스할 수 있습니다.
- 고급 진단 프로그램 문제 해결 기능
적용 분야
ComX 510 에너지 서버 :
일체형 에너지 관리 솔루션
- 는 최대 10,000평방미터까지의 빌딩에 적합합니다. 미터기
- 연결된 즉시, 에너지 소비 변동에 대한 상세한 글로벌 뷰를 제공합니다.
- 익숙한 사용자 인터페이스(웹 브라우저),
- 최소 투자 : 추가 하드웨어 또는 소프트웨어 필요 없음
- 나중에 Schneider Electric의 애플리케이션 및 원격 서비스를 포함하는 진화입니다.
Com’X210 에너지 데이터 로거 :
멀티 사이트 에너지 관리 및 온라인 서비스
- 스트u를 통해 처리할 수 있는 데이터 일괄 처리 준비 완료 Xureware 솔루션 및 서비스
- Schneider Electric 클라우드 또는 다른 호스팅된 플랫폼에 로깅된 데이터를 게시합니다.