Accusine

상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

PowerLogic™ 의 일부

총 소유 비용을 감소시키는 최대 1000kVA 설치에 대한 고조파 및 역률 교정의 총체적 관리
Accusine APC Brand 상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

기능

고조파 중화를 통해 AccuSine은 회로 차단기의 불필요한 트립 및 장비의 조기 노후화를 방지합니다. AccuSine은 극소형으로, 벽에 장착하거나, 스위치기어 큐비클에 설치할 수 있습니다. AccuSine은 병렬로 연결할 수 있으므로, 공급 중단 없이도 추후 전력 요구 증대가 가능합니다. AccuSine은 모든 단상 또는 3-상 부하에 자동 적응합니다.

장점

총 소유비용(TCO)
  • 발전기 호환 - 발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
  • 입력 역률 보정 - 더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
편의성
  • LCD 디스플레이 - 시스템 변수 및 경보를 표시하는 영숫자 디스플레이
  • LED 상태 표시기 - 시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.