I-Line™ 콤보 패널보드
I-Line™ 콤보 패널보드
제품
소개
기능
I-Line™ 콤보 패널보드는 I-Line과 NQ/NF 섹션을 하나의 패널보드에 결합하여 시간과 공간을 절약합니다. I-Line 콤보 패널보드는 스마트하고 공간 절약형 디자인으로 빠른 설치와 더 작은 설치 공간을 제공하며, 수십 년간 검증된 신뢰성을 자랑합니다. 또한 패널보드를 두 개 설치하는 대신 하나만 설치하므로 설치 시간, 인건비 및 자재 비용을 절감할 수 있습니다.
3D 인터랙티브 제품 애니메이션으로 I-Line 콤보 패널보드를 살펴보세요. (출시 예정!)
I-Line 콤보 패널보드는 대형 모터 부하에 전력을 공급할 수 있으며 거의 모든 시장 분야에서 사용됩니다. 전기가 배전되거나 제어되는 곳이라면 어디든 I-Line 콤보 패널보드를 설치하거나 개조할 수 있습니다. 주요 특징
익숙한 느낌의 클래식 Square D™ I-Line 및 NQ/NF 레이아웃을 사용하여 설치 방법을 배우는 데 시간을 낭비하지 않도록 합니다. 유연성 싱글 I-Line 콤보 패널보드는 26인치와 32인치 너비로 제공됩니다. 프로젝트에 더 많은 I-Line 장착 공간이 필요한 경우 32인치 제품을 주문하십시오.듀플렉스 I-Line 콤보 패널보드는 32인치와 44인치 너비로 제공되며, 두 개의 하드 버스 조명 섹션 또는 하나의 하드 버스 조명 섹션과 현장 설치 옵션을 위한 개방형 장착 공간으로 구성됩니다. I-Line 전원 섹션은 수평으로 장착되며 18인치, 22.5인치 또는 31.5인치 구성으로 제공됩니다.
3D 인터랙티브 제품 애니메이션으로 I-Line 콤보 패널보드를 살펴보세요. (출시 예정!)
I-Line 콤보 패널보드는 대형 모터 부하에 전력을 공급할 수 있으며 거의 모든 시장 분야에서 사용됩니다. 전기가 배전되거나 제어되는 곳이라면 어디든 I-Line 콤보 패널보드를 설치하거나 개조할 수 있습니다. 주요 특징
- 최대 600y/347 Vac, 48 Vdc
- 최대 1200 A 주 회로 차단기 또는 최대 800 A 주 러그
- 최대 1200 A 분기 회로 차단기
- 전류 제한형 주 회로 또는 분기 회로 차단기 사용 시 200,000 A SCCR
- 정격 및 직렬 정격 시스템 제공
- 도금 구리 또는 알루미늄 버스바 내부 제공
- 비선형 부하용 200% 정격 중성선을 갖춘 UL 인증 내부 제품 전체 라인 제공
- 최대 800 A 서브 피드 또는 스루 피드 러그
- 플러그온 방식의 열 자기식 또는 솔리드 스테이트 분기 회로 차단기 사용 가능
- 분기 회로 차단기는 느슨한 장착 하드웨어가 필요 없으며 업계에서 가장 빠른 설치 속도를 자랑합니다. 조명 섹션 내부에는 볼트온 및 플러그인 분기 회로 차단기를 모두 사용할 수 있습니다.
- 분기 회로 차단기는 현장에서 간단하게 재배치할 수 있으며, 설치 위치에 대한 제약이 거의 없습니다.
- 100,000A - 240,000A 용량의 현장 설치형 플러그인 SPD 장치
- 도어 유무 또는 힌지 트림 유무에 따라 선택 가능
- 다양한 현장 설치 키트 재고 보유
- 볼트온 분기 회로 차단기는 고정 나사로 고정
- 단일 인클로저(26인치 및 32인치 폭) 또는 이중 인클로저(32인치 및 44인치 폭)로 제공
- 이 차단기를 설치하는 데 필요한 도구는 드라이버 하나뿐이므로 설치 시간을 크게 절약할 수 있습니다.
혁신적
- 기존 I-Line 및 NQ 및/또는 NF 조명 패널보드 구성보다 최대 40% 적은 공간을 차지합니다.
- I-Line 콤보 패널보드는 다른 Square D 패널보드와 동일한 UL Listed® 67 표준에 따라 제작되었습니다.