EcoStruxure™ Building Expert
중소규모 빌딩 통합관리
제품
소개
기능
EcoStruxure™ Building Expert은 절감된 비용으로 HVAC, 조명, 에너지 계측 시스템 등의 프로그램 가능한 제어 및 상시 감시 시스템을 제공합니다. 운영에 최소 영향을 미치며, 에너지 절감, 시간 절약 및 안정성 향상을 경험해 보시기 바랍니다.
비용대비 효과를 만족시키는 성능
EcoStruxure™ Building Expert 도입으로 이제 중소 규모 건물의 요구를 충족하는 기존보다 절감된 비용으로 건물 관리 솔루션을 사용할 수 있습니다. 손쉬운 사용자 인터페이스는 언제 어디서든 건물 정보를 확인할 수 있습니다.SSL 솔루션은 고장이나 손상없이 최저의 에너지 비용을 제시합니다.
EcoStruxure™ Building Expert 은 별도의 라이센스 비용이 없는 웹감시용 StruxureWare™ Building Expert를 이용하여 프로그램 가능한 제어기 및 빌딩의 HVAC, 조명 및 에너지감시관리 시스템을 제공합니다.
EcoStruxure™ Building Expert의 네트워크 구성은 프로그램가능 제어기, 게이트웨이, 웹서버 등 다목적 관리 디바이스(multi-purpose management devices :MPM)와같은 단일 장치로 구성됩니다.
MPM 장치는 daisy-chain, IP/Ethernet 또는 ZigBee® 무선방식으로 네트웍을 구성 할 수 있습니다.
이 장치는 유선(아날로그 및 디지탈 입력과 출력), Modbus®, EnOcean® (무선) 와 ZigBee (무선)와 같은 말단 장치를 관리할 수 있습니다.
더욱 간편한 통합을 위해 EcoStruxure™ Building Expert와 같은 전용 소프트웨어를 사용합니다.
- Get Control - 에너지 사용량과 비용을 관리하고 건물의 쾌적성을 향상시킬 수 있습니다!
- Get Efficient - 모든규모의 건물, 즉 신규건축물,개보수 건물 등에 대해 효율성을 높이고 에너지 절감을 도모합니다.
- Get Value - 현재와 미래에 대한 효율적인 투자 입니다.
비용대비 효과를 만족시키는 성능
EcoStruxure™ Building Expert 도입으로 이제 중소 규모 건물의 요구를 충족하는 기존보다 절감된 비용으로 건물 관리 솔루션을 사용할 수 있습니다. 손쉬운 사용자 인터페이스는 언제 어디서든 건물 정보를 확인할 수 있습니다.SSL 솔루션은 고장이나 손상없이 최저의 에너지 비용을 제시합니다.
EcoStruxure™ Building Expert 은 별도의 라이센스 비용이 없는 웹감시용 StruxureWare™ Building Expert를 이용하여 프로그램 가능한 제어기 및 빌딩의 HVAC, 조명 및 에너지감시관리 시스템을 제공합니다.
EcoStruxure™ Building Expert의 네트워크 구성은 프로그램가능 제어기, 게이트웨이, 웹서버 등 다목적 관리 디바이스(multi-purpose management devices :MPM)와같은 단일 장치로 구성됩니다.
MPM 장치는 daisy-chain, IP/Ethernet 또는 ZigBee® 무선방식으로 네트웍을 구성 할 수 있습니다.
이 장치는 유선(아날로그 및 디지탈 입력과 출력), Modbus®, EnOcean® (무선) 와 ZigBee (무선)와 같은 말단 장치를 관리할 수 있습니다.
더욱 간편한 통합을 위해 EcoStruxure™ Building Expert와 같은 전용 소프트웨어를 사용합니다.
- SE7000 Series 룸 컨트롤러
- SE8000 Series 룸 컨트롤러
- 조명 제어를 포함한 EnOcean 제품
- PM750, ION6200 등의 계량 제품
장점
- 중소규모 건물에 맞는 저비용
- HVAC,조명,미터링에 완벽하게 적용되는 자동제어
- 원격 접속에 완벽하게 프로그램이 가능
- 유무선 제어 및 네트워킹
- EcoStruxure 솔루션으로 완벽하게 통합
- 경쟁력있는 EcoStruxure® 웹서비스, IP, BACnet IP and oBIX® 통합솔루션
적용 분야
다양한 애플리케이션에 프로그램 적용 가능:
레트로핏과 신축공사 프로젝트에 적합합니다:
- HVAC
- 조명 제어
- 미터링
- 재실
- 스케줄링
- 데이터 로깅 및 추출
레트로핏과 신축공사 프로젝트에 적합합니다:
- 리테일 체인점
- 오피스 빌딩
- 헬스케어 클리닉
- 호텔 및 숙박업소
- 초등학교
- 수퍼마켓, 물류센터 및 공장과 같은 천고가 높은 환경
- 유적 및 기타 랜드마크