전기통신
고객 구내 광대역, 저전력 무선 및 기타 통신 애플리케이션을 위한 신뢰성과 유연성을 갖춘 DC 전력 솔루션.
중단
소개
기능
중단되지 않고 우수한 통신은 중단되지 않는 무정전전원장치가 없다면 불가능합니다. 부적합하거나 불안정한 전력이 유발한 중단으로부터 통신선을 보호하는 것은 컴퓨터의 데이터 흐름을 보호하는 것만큼 중요합니다. 또한 정전이, 신속한 지원 요청 능력이 특히 중요한 경우인 자연 및 기타 재해를 자주 동반한다는 점을 고려하면 그 중요성은 더욱 부각됩니다. 통신선을 전력 교란으로부터 보호하기 위해, APC by Schneider Electric은 두 가지 솔루션 즉 HFC(Hybrid Fiber-Coax) , FTTH(Fiber To The Home) 및 FWLL(Fixed Wireless Local Loop) 네트워크의 고객 구내 장비를 보호하기 위해 설계된 DC UPS인 PowerShield와. 저전력 무선, 고객 구내 및 분산 네트워크 애플리케이션을 위한 모듈식, 랙 장착가능 DC 파워 플랜트인 Magnum VS를 제공합니다.
장점
가용성
- 내부 보호 - 통합 과전류 보호 장치는 과부하 고장에 대해 시스템을 보호합니다.
- 런타임 연장가능 - 유틸리티 공급 고장 발생시에 장시간 동안 부하에 전원을 공급하기 위해 예비 배터리를 추가할 수 있습니다.
- 배터리 전압 온도 보상 - 자동 배터리 부동 전압 온도 보상은 배터리 수명과 성능을 연장합니다.
- LED 표시기 - 유틸리티 전력 조건, UPS 및 배터리에 대해 읽기 쉬운 현황을 제공합니다.
- 자동 자가 테스트 - UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
- 정면 접근 - 캐비닛의 후면 또는 측면에 접근하지 않고 모든 구성요소를 설치하고 유지보수할 수 있습니다.
- UPS 종료후 자동 재시작 - 유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
- 사용자 교체 가능한 배터리 - 배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
- 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능 - 배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.