Vamp 300 시리즈
전력 시스템을 위한 효율적인 보호 및 제어 관리자
소개
기능
슈나이더 일렉트릭의 VAMP 300 시리즈는 표준 하드웨어에 고급 기능과 이더넷 기반 통신을 결합하는 다양한 모듈형 보호 IED를 제공합니다. VAMP 300 시리즈는 VAMP의 뛰어난 아크 플래시 보호기능과 완벽하게 호환됩니다. 또한 Vamp 300은 기존 아크 플래시 보호 체계의 새로운 공간에서 캡처와 측정을 위한 베이 수준의 트리핑을 제공하여 기존 아크 플래시 보호 기능을 보완합니다. 유연한 VAMP 300 시리즈는 다양한 전력 시스템의 보호 및 제어 요구를 충족하도록 사용하기 쉽게 설계되어 있어 아크 보호 옵션을 비롯하여 안정적이고 완벽한 보호 솔루션을 제공합니다. 표준 제조업체 보증: 2년
장점
- 피더 및 모터를 위한 완벽한 보호
분산 네트워크 오버헤드 라인, 케이블 피더 및 모터를 위한 포괄적인 보호 기능 - 초고속 아크 보호
고유한 통합 아크 결함 기능은 설치 시설의 안전성과 보호 및 제어 시스템의 안정성을 새로운 차원으로 끌어올립니다. 인터페이스 최대 6개의 포인트 센서 또는 1개의 파이버 루프 및 4개의 포인트 센서를 통해 2ms의 트리핑 시간으로 보호 체계를 새로운 차원으로 확장 - 완벽한 제어
6개 개체에 대한 로컬 및 원격 제어 및 다른 개체 2개에 대한 상태 감독을 비롯한 광범위한 베이 제어 기능 편리한 ON – OFF 버튼으로 회로 차단기 제어 선택 및 실행 - 포괄적인 측정
Phase 및 잔여 current, 잔여/회선/상 전압, 주파수, 전류 불균형, 최대 수요, 역상 변류, 1차 연결에 따른 유효/무효 전력 및 에너지를 포함한 다양한 측정 기능이 있습니다. - 전력 품질 분석
전력 품질 분석에는 최대 15번째 순서의 고조파에 대한 감독, 전류 및 전압의 THD와 전압 강하 및 상승(Sag and swell)이 포함됩니다. - 완벽한 기록 기능
결함이 발생하면 계전기는 최대 2,000건의 사건 순서에 따라 녹화, 결함 값 등록 및 장애 기록을 제공합니다. - 프로그램 가능 보호 단계
과전류, 과전압, 저전류, 접지 결함 및 주파수 보호가 포함됩니다. - 광범위한 통신
다음과 같은 다수의 통신 프로토콜을 지원합니다. IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus DP, TCP/IP, SPA-bus slave, DNP 3.0, IEC 61850 - 사용하기 쉬운 구성
무료로 제공되는 VAMPSET 소프트웨어는 구성, 시운전 및 운영을 간소화하며 사용자의 보호 및 제어 요구를 손쉽게 충족시켜 줍니다. 설정 도구를 위한 표준 USB(유형 B) 및 연결
적용 분야
VAMP 300F: 전력 배전 변전소, 발전소, 산업 전력 시스템, 마린, 해양시설의 오버헤드 라인, 케이블, 부스바를 비롯한 피더에 안정적인 제어 및 보호가 필요한 애플리케이션
VAMP 300M: 모터 및 모터 공급 케이블에 고급 제어 및 보호가 필요한 애플리케이션 RTD 인터페이스 장치 옵션을 사용하면 정확한 열적 보호, 모방(Mimic) 디스플레이 화면 및 온도 정보 전송의 자동화를 위해 사용 중인 모터 베어링 및 와인딩에서 온도를 측정할 수 있습니다.
VAMP 300M: 모터 및 모터 공급 케이블에 고급 제어 및 보호가 필요한 애플리케이션 RTD 인터페이스 장치 옵션을 사용하면 정확한 열적 보호, 모방(Mimic) 디스플레이 화면 및 온도 정보 전송의 자동화를 위해 사용 중인 모터 베어링 및 와인딩에서 온도를 측정할 수 있습니다.