Enerlin’X FDM
저압 차단기를 위한 프론트 디스플레이 모듈
제품
소개
기능
EnerlinX FDM121은 ULP를 통해 한 회로 차단기의 측정, 경보 및 작동 지원 데이터를 표시합니다. 디스플레이 모듈은 모터 메커니즘 모듈이 장착된 회로 차단기를 제어할 수 있습니다.
FDM121 디스플레이 장치는 다음과 같습니다.
- Masterpact™ NT/NW, Compact™ NS, Compact™ NSX, PowerPact™ 회로 차단기
- 데이지 체인 연결
- Ecoreach 소프트웨어를 통해 펌웨어 업데이트
- bsp;
- MasterPact™ MTZ NW, Compact™ NS, Compact™ NSX(&N)PowerPact™ 회로 차단기 및 Acti 9 Smartlink(최대 20개의 PowerTag로 연결)
- 화면 크기: 145cm(5.7인치)
EnerlinX FDM128 배전반 디스플레이 장치는 이더넷 및 nbsp;를 통해 최대 8 장치의 측정, 경보 및 작동 지원 데이터를 표시하므로 160 PowerTag에 연결된 Acti9 미니어처 회로 차단기가 발생할 수 있습니다. FDM128 배전반 디스플레이 장치는 EnerlinX I/O 모듈이 수행하는 사전 정의된 응용 프로그램 또는 모터 메커니즘을 갖춘 회로 차단기를 제어할 수 있습니다.
FDM128 배전반 디스플레이 장치는 다음 장치와 호환됩니다.
자세한 내용을 보려면 EnerlinX Communication system for Smart Panels 카탈로그
장점
EnerlinX FDM121을 사용하면 필수 정보에 빠르고 쉽게 액세스할 수 있습니다.( )
- 회로 차단기에 대한 정보에 액세스해야 하는 대신, 모든 위치에 장착됩니다.
- 회로 차단기에 대한 정보에 대한 액세스를 위한 간단한 상호 작용
- 빠른 설치를 위한 플러그 앤 플레이
Enerlin X FDM12 배전반 8개 디스플레이를 통해 최대 8개의 장치에 대한 정보를 전 세계에 액세스할 수 있습니다. PowerTag를 통해 최대 160개의 차단기를 차단할 수 있습니다( ).
- 회로 차단기 각 정보에 액세스해야 하는 대신 인체공학적인 액세스를 위해 배전반 상의 모든 위치에 장착됩니다.
- 하나의 사용자 인터페이스에서 회로 차단기에 대한 정보를 온라인으로 액세스할 수 있는 간단하고 민첩한 터치 스크린
스마트 패널EcoStruxure Power 아키텍처
적용 분야
EnerlinX FDM은 다음과 같은 모든 유형의 저압(LV) 전기 설비의 일반 응용 분야에 적합합니다.
- 건물: 상업용 빌딩, 호텔, 사무실
- 의료 인프라, 병원
- 데이터센터 인프라
- 산업: 광산 운영, 광물, 금속 및 시멘트 생산, 상하수도 산업, 자동차, 식품 및 암페어, 음료 등
- 오일 암페어; 가스 추출 및 처리, 화학 산업
- 해양 및 연안 산업
- 인프라: 공항, 철도, 지하철, 터널 등
- 풍력 터빈, 태양열, 발전기