TeSys K 모터 스타터
최대 12 A(5.5 kW / 400 V) 모터용 직입식 및 역방향 스타터
중단
소개
기능
TeSys 벽 취부 DOL 스타터 LG, LJ
동봉한 DOL 스타터는 기계의 기동 또는 정지를 제어하기 위하여 사용됩니다
인클로저나 캐비넷안에 설치되어 있으며, 이들 로터리 제어 개폐기-단로기는 회로 부하 차단기로 작용합니다
동봉한 DOL 스타터는 기계의 기동 또는 정지를 제어하기 위하여 사용됩니다
- TeSys 모터 스타터 솔루션은 안전 배선 다이어그램에 적용되는 접점용으로 2 개의 보조 접점을 가지고 있습니다
인클로저나 캐비넷안에 설치되어 있으며, 이들 로터리 제어 개폐기-단로기는 회로 부하 차단기로 작용합니다
- 개방 또는 내장된 버전이 가능합니다.
- 패널 전면에 고정하거나 DIN 레일에 취부합니다
- 패드락할 수 있는 버전도 있습니다
장점
더욱 더 통찰력이 있으며 더 좋은 것은 예방입니다
그것은 간단하게 사용하고 셋업되며 콤팩트하게 모터를 기동 또는 정지하기 위한 요구사항을 만족하기 위한 인간 공학적 제품입니다.
적용 분야
모든 기계가 요구하는 것은:
- 모터의 DOL 기동 또는 정지이고
- 기계 제어 회로의 부하 차단입니다