Back-UPS HT
Power Conditioning 및 배터리 백업 - 홈 시어터 시스템용.
중단
소개
기능
APC의 BACK-UP HT는 전원 및 데이터 회선의 전기 잡음을 필터링하여 홈 시어터의 화질 및 음질을 향상시킵니다. 자동 전압 조절로 절전이나 과전압 시에도 홈 시어터를 계속 사용할 수 있고, 배터리 용량은 중/단기 정전 시에도 대응이 가능합니다.
장점
관리용이성
- 전압 변경점 조절 가능 - 입력 전원 창을 확대하거나 출력 전압 규제를 엄격하게 하여 유용한 배터리 수명을 최대화합니다.
- 전압 감도 조절 가능 - 특정 전원 환경이나 발전기 응용 프로그램에서 최적의 성능을 위해 UPS를 변경할 수 있습니다.
- 지능형 배터리 관리 - 지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
- 다양한 탑재 방법 - 한 제품을 여러 다른 환경에서 사용할 수 있도록 표준화합니다.
- USB 연결 - USB 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
- 시리얼 연결 - 시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
- 데이터라인 서지 방지 - 데이터 선에서 전원 서지로부터 연결된 장비를 보호합니다.
- Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR) - 배터리 사용 없이 저/고 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
- 배터리 보호 및 서지 전용 콘센트 - 보다 덜 중요한 장비에 대해 서지 전용 보호를 제공하는 동안 배터리를 백업해야 하는 연결된 장비에 대해 전원 용량 및 실행 시간을 보존합니다.
- 전원 조절 - 서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
- 안전인증 획득 - 환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
- Transformer-block spaced outlets - 다른 콘센트에 대한 액세스는 차단하지 않고 입력 변압기 블록 장비를 보호합니다.
- 재설정 가능한 회로 차단기 - 과부하 이벤트로부터 신속하게 복구할 수 있습니다.
- 자동 자가 테스트 - UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
- UPS 종료후 자동 재시작 - 유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
- 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능 - 배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
- Cold-start 가능 - 유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
- LED 상태 표시기 - 시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
- 도구 없이 배터리 교체 - 배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.