Altivar 310
0.37 to 11 kW 기계에 최적화된 드라이브
제품
소개
소프트웨어 등록
기능
Altivar 310드라이브는 세계적인 자동화 및 제어부문 대표 제품 Easy Line 의 일부입니다.
아래 목적에 부합하는 제품
- 설치 공간의 최소화: 나란히 설치가능하여 설치공간을 줄임
- 시간 비용 최적화: Plug & Play 컨셉으로 설치 및 디버깅 시간 축소, 전원 터미널 및 연결 레이블의 명확한 식별, 명확한 배선 다이어그램, 간결한 메뉴 디자인과 사용자 친화적 인터페이스
- 서비스 비용 절약: 험악한 환경에서도 10년 지속가능하게 만들어진 견고한 부품
- 품질을 유지하되 필수 기능에만 집중
간결하고 쉬움
- 쉬운 설치: 통합 Modbus 커뮤니케이션과 알기 쉽고 많은 마킹으로 쉽고 빠른 설치가능
- 쉬운 설정과 사용: 제품에 붙이는 간결한 메뉴 라벨, 풀 파라미터 리스트 ; 전원을 끈 상태에서도 완전한 안전상태로 설정 가능, Multi-Loader consol을 사용하여 포장 상태에서도 설정 가능 ; 빠른 설정을 위한 퀵 스타트 가이드
- 쉬운 유지보수: 특별한 도구없이 쿨링팬 교체 가능
어떤 상황에서도 견고한 제품
- 가혹한 환경에서 사용 가능한 견고한 설계: 공기순환시스템(air flow system)과 방해 전원 공급 장치에 대한 내성은 가장 혹독한 환경에서도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. ; 모든 카드는 코팅되어 있음 ; 출력을 내려서 사용할 필요 없이 55°C 온도까지 사용가능 ; 긴 수명의 부품 (10년 서비스 가능)
- 더 강한 보호기능과 퍼포먼스를 가진 모터: 여러 종류의 모터와 다양한 환경에의 순응성; 전력 선에서 단락 발생시 드라이브 보호
가용성
- 자동화 및 제어 분야의 세계적 리더 슈나이더 일렉트릭의 서비스지원
- 넓은 연결 네트워크
장점
세계적 수준의 자동화 및 배전제품인 Altivar 310드라이브는 엔트리 레벨의 제품으로서 이머징 마켓의 요구조건에 완벽하게 부합합니다. 또한 이 제품은 적당한 가격을 제공하면서도 손쉬운 사용, 견고함, 유용성, 서비스 측면에서 뒤쳐지지 않습니다.
적용 분야
Altivar 310 드라이브는 아래 분야를 포함 다양한 분야에 적용가능합니다.
- 직물 기계
- 공작 기계
- 나무 만드는 기계
- 금속을 다룰 때
- 패키팅 및 프린팅 기계
- 세라믹 기계
- 일반 기계 컨트롤