PowerLogic EM4300 / WT4200
와이어리스 커뮤니케이션을 가진 에너지, 전력 미터기
소개
기능
기존 배전반을 개장하고 수년 동안 운영 중인 빌딩의 에너지 효율을 향상시키도록 설계되었습니다.
- 에너지 소비 모니터링을 통해 잠재적 절감 효과를 탐지합니다.
- 건물 입주자에 대한 서비스를 최적화하기 위한 전기 시스템의 모니터링 운영.
- PowerLogic EM4300m은 배전선에 장착되어 있는 다양한 범위의 전기 데이터를 수집합니다.
- PowerLogic WT 4200 송신기는 펄스 출력으로 다양한 미터기(물, 공기, 가스, 증기 등)에서 데이터를 수집합니다.
장점
- 무선 통신
- 연결 가능한 전류 센서(케이블 또는 바 주위에 즉시 장착되며 연결 해제 없이 바로 연결) 덕분에 설치 시간과 총소유비용이 최소화됩니다.
- 전원 차단 시간: 몇 분 내에 스위치보드에 여러 대의 전원 및 분뇨기를 장착할 수 있습니다.
적용 분야
수집된 데이터의 넓은 범위를 통해 PowerLogic EM4300은 다음과 같은 높은 부가가치를 얻을 수 있습니다.
- 에너지 관리
- 에너지 비용 할당
- 전기 네트워크 관리 및 감독.