PowerLogic™ AccuSine PFV+
보다 구체적이고 고성능 솔루션을 향한 전기적 무효 전류 보상을 위한 슈나이더 일렉트릭 솔루션
제품
소개
기능
AccuSine PVF+를 변위 역률 보정 및/또는 부하 균형 장치로 작동할 수 있습니다.
기술 데이터
표준 RMS 출력 전류 정격
IP00, IP20, IP31, IP54, UL 유형 2, UL 유형 12
기술 데이터
표준 RMS 출력 전류 정격
- 60 A, 1200 A, 300030 - AC04 - AC 80 V AC
- 47 A, 94 A, 157 A, 235 A - 480-600 V AC
- 40 A, 80 A, 133 A, 200 A - 600-690 V AC
- 380-480V AC;+10%/-15%
- 480-600V AC;+10%/-15%
- 600-690V AC;+10%/-15%
외부 변압기 포함 최대 35kV.
공칭 주파수
- 50/60Hz, 평균 3 자동 감지
역률 보정
- 부하 불균형(PF(Cos φ)으로 인해 주 전류 전류의 균형을 맞추기 위해 삽입된 음극(접점식) 또는 지연(유도형) 역률(Cos f)입니다.
주 전류 균형
- 본질적으로 변위(Cos)으로 주 전류의 균형을 조절합니다.
제어 응답
- >25마이크로초
무효 교정 시간
- 1/4 주기
작동 온도 및 전압
- 60A, 120A &200 A: IP00, IP20, UL Type Open, &UL 유형 1 구성 -0°C ~ 45°C
- 기타 모든 0°C ~ 40°C
- 2% ~ 50°C
상대 습도
- 0-95 %, 비응축
P>
- 1000m(상기 1 %/100m 경감)
표준 준수/인증
- cULus(UL508, CSA 22.2 No. 14)
- DS, 기타, ABS, 기타, ABS 표준
디스플레이
- 145mm QVGA TFT 7색 터치스크린
HMI(Magelis STU)
- 일반 언어 출력(암호화 코드 없음)
장점
- 유연하고 확장 가능
- 안심하고 사용:
- 공명의 위험 없이 안심할 수 있는 역률 보정
- 단순 설치 확장
- 다중 장치 설치를 위한 유연한 병렬 작동 모드(&n)
- 전류 변압기는 최대 설치 유연성을 위해 인입 주 전원(소스 감지)에 설치하거나 부하(부하 감지)에 공급될 수 있습니다.
적용 분야
- 부하 전류 변동(VAR 보상)으로 인한 전압 강하 및 깜박임 중지: 공 밀스, 분쇄기, 아크 용접기, 아크 용광로, AC 전동기 시동이 어려운 등 다양한 부품이 필요합니다.
- 데이터센터의 주요 전력 요인 정정을 통해 백업 발전기가 작동할 수 있습니다.
- 기존 콘덴서 은행이 부하를 추적할 수 없는 경우, 고속의 역률 보정입니다.
- 대규모 애플리케이션의 경우 AccuSine PFV를 콘덴서 은행과 결합하여 시스템 비용을 절감할 수 있습니다. AccuSine PFV는 무제한 해상도로 고속 무효 보상 시스템을 얻기 위해 커패시터 은행 출력을 추가하거나 빼낼 수 있습니다.