컨트롤, 데이터 수집 및 구성

측정 장치와 함께 사용하기 위한 레코더, 컨트롤러 및 컨피규레이터

압력, 온도, 유량, 레벨, 분석 및 기타 공정 측정 장치와 함께 사용하는 레코더, 컨트롤러 및 컨피규레이터를 제공합니다.
컨트롤, 데이터 수집 및 구성 Foxboro 측정 장치와 함께 사용하기 위한 레코더, 컨트롤러 및 컨피규레이터

기능

Foxboro 레코더, 컨트롤러, 컨피규레이터 (Configurator)는 플랜트 작동에 사용하는 측정 장치에 완벽한 보완 장치입니다. Foxboro 레코더 및 컨트롤러는 정확성, 신뢰성 및 혁신성으로 널리 알려져 있습니다. 이 패널 및 필드 탑재 계측기는 Foxboro 압력, 온도, 유량, 레벨 및 분석 제품과 호환 가능합니다. 인공 지능을 활용한 EXACT자체 튜닝 및 여러 인풋에서 데이터 수집을 관리하기 위한 풍부한 운영자 인터페이스와 같은 혁신적인 기능을 제공합니다. 당사의 견고한 태블릿 PC는 현장 또는 장비 매장 환경에서 장비를 구성하는 데 이상적입니다.

장점

• 모든 공정 측정, 기록 및 제어 요구에 대한 단일 공급원

• 인정받은 Foxboro 품질 및 견고성, 측정 장치와 동일

• 주요 기본 요소를 보완하는 정확성

• 모든 레코딩, 제어 및 구성 요구 사항에 맞는 유연한 입력 및 출력

• 24 시간 전화로 지원요청이 가능한 서비스

• 빠른 구성 및 작동을 위한 메뉴 기반 프로그램

• 신뢰할 수 있는 파트너의 혁신 및 지원에 대한 역사

적용 분야

• 압력, 온도, 유량, 레벨, 액체 분석 및 기타를 포함하는 다양한 프로세스 필드 장치의 기록, 제어 및 구성

• 모든 가공 산업에서 현장 및 판넬 설치: 화학, 정제, 식품 및 음료, 금속 및 광업, 물, 폐기물, 펄프, 제지, 제약, 반도체, 기타

• 범용, 패널 장착형 설치 및 위험 지역 현장 설치

• 기계관련 상점에 적합, 특히 주요 요소의 데이터 베이스 관리 및 구성에 적합

갤러리

  • Controllers
  • Data Acquisition

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.