Type 9001B Standard Duty Control Stations (30 mm)
1 개, 2 개 또는 3 개의 제품 별 작업자가있는 완전히 조립 된 장치.
소개
기능
-
장점
NEMA Type 1부터 NEMA Type 7-9까지 모든 유형의 산업 환경에 맞게 설계된 스테인레스 스틸 및 캐스트 알루미늄 컨트롤 스테이션. (9001BR 캐스트 알루미늄 인클로저는 Hazardous Class 1 & 2Division 1 & 2개 영역)
적용 분야
9001B 컨트롤 스테이션을 마그네틱 모터 스타터와 함께 사용하여 모든 유형의 전기 모터의 시동, 정지 또는 가전을 제어할 수 있습니다.( ) 푸시 버튼은 달리 표시되지 않는 한 순간적인 접촉입니다. 선택기 스위치도 접점에 유지됩니다.