ComPact NSXm NA
단로형 개폐기 - 50부터 160A 까지
소개
기능
새로운 소형 프레임 크기의 Compact NSXm NA 스위치 단로기는 절연이 요구되는 많은 저압 (LV) 어플리케이션에 적합하도록 조정할 수 있습니다. 이 제품군에는 Compact NSXm 회로 차단기와 호환되는 액세서리가 함께 제공됩니다. 범위는 한 프레임 크기로 제공됩니다.
Spec ;
- 새로운 작은 프레임 크기 : W : 81mm x H : 137mm x D : 80mm
- 공칭 전류 : 50 ~ 160 A 최대 690 V
- 3 및 4 극 버전 사용 가능
- DIN 레일 및 플레이트 장착 기능 베어 케이블 용
- New EverLink 커넥터 외부에서 볼 수있는 현장 설치 가능 및 스프링 형 보조 장치
- 유연한 설치 : 모든 위치; 배전반 또는 벽걸이 형 Compact NSXm 회로 차단기와 동일한 설치.
- 동일한 크기, 전원 연결 및 고정
장점
쉽고 효율적인
- 편의성을 위한 유연한 설치:내장 DIN 레일(추가 부품 불필요)을 사용하여 한 자리에 클릭하거나 수직 플레이트 마운팅 덕분에 공간을 절약할 수 있습니다.
- 안정적이고 빠른 케이블 연결을 위한 EverLink 커넥터
- 현장 설치 가능 액세서리와 보조 장치가 있는 원클릭 보조 장비
- 프로젝트의 모든 단계에서 생산성을 향상시키는 다양한 온라인 및 오프라인 소프트웨어 도구(Ecodial, MyPact, Ecoreal)
부속품
- >Compact NSXm 회로 차단기 및 PowerPact B 멀티스탠다드
최적화 안전
- 연결 기능이 혁신적 연결 특허 받은 크리프 보상 기술을 사용하여 단자에 직접 구축되는 방법
- 저전압(MN) 코일 덕분에 비상 정지 가능
명확한 통신
- QR 코드를 스캔하여 제품에 대한 정보에 쉽게 액세스하고 고객 관리 센터에 신속하게 액세스할 수 있으며
- 외부 감시 창
- LI/LI 외부 가로채기<
적용 분야
소형, 중형 및 대형 건물의 배전을 위한 저압 배전반, 분전반, 변전반 보드를 쉽게 사용할 수 있습니다. 산업, 건물, 인프라 및 기계의 모든 표준 응용 프로그램에 적합한 제품입니다.
국제 표준 준수 보장(Compact NSXm NA 인증서다운로드):
- IEC/EN 60947-1 및 -3, IEC60 2형 트로피컬화, CCC, EAC 및 기타 지역 인증용 068-2-30
- 해양 선급협회 사양 준수: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas 및 RINA
- 카테고리: AC-22A/AC-23A