EcoStruxure™ Power Operation
EcoStruxure 일부
전력 관리 및 제어 소프트웨어
EcoStruxure™ Power OperationEcoStruxure Power Operation은 안전한 전용 전력 자동화, 전력 모니터링 및 전력 이벤트 분석 기능이 요구되는 전기 집약적이고 업무에 필수적인 설비를 위해 설계된 고급 사이버 보안 전력 관리 소프트웨어 플랫폼입니다.
전력 네트워크의 복합성 구축
EcoStruxure Power Operation은 디지털 인텔리전스를 갖춘 유일한 소프트웨어 플랫폼으로, 슈나이더 일렉트릭의 최신 전기 네트워크에 필요한 새로운 효율성을 제공합니다.
귀사의 비즈니스를 위한 완벽한 제품
단 1시간의 다운타임으로 데이터 센터는 100만 달러의 손실이 쉽게 발생할 수 있습니다. 에너지 비용이 일반적인 데이터 센터 운영 예산의 최대 50%를 차지할 수 있습니다. EcoStruxure Power Operation은 중전력 및 저전력 시스템을 기계적 냉각 자산과 함께 모니터링하고 제어하는 단일 플랫폼을 제공합니다. 실시간 관리, KPI 보고, 최신 동향 및 경보 분석을 통해 전력 운영 시스템은 사용하지 않는 용량을 파악하고 예기치 않은 다운타임을 방지하도록 도와줍니다. 강력한 사이버 보안 프로토콜은 IEC 62443 4-2 SL2를 준수하여 외부 위협으로 인한 중단을 방지합니다.
에너지 및 화학 산업은 안전과 신뢰성을 유지하는 동시에 비용을 절감하고, 자산 성능을 최적화하고, 환경적 영향을 개선해야 한다는 엄청난 압박을 받고 있습니다. 이러한 상시 가동 핵심 전력 환경을 위해 설계된 EcoStruxure Power Operation은 정전, 예상치 못한 정지 및 유지보수로 인해 발생되는 다운타임을 줄여줍니다. 중전압 및 저전압 네트워크용 SCADA 플랫폼은 상황 인식을 개선하고 운영자 및 엔지니어가 정상 작동으로 복구하는 데 필요한 시간을 줄여주는 신속한 분석을 제공합니다. 효율성 향상 및 비용 절감을 위해 ROI를 극대화하고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다.
전력 품질 및 신뢰성은 수익성이 높고 경쟁력 있는 생산 라인의 중요한 요소입니다. EcoStruxure Power Operation은 전력 품질 및 신뢰성이 저하될 위험을 감소시키고 운영을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 직관적인 HMI를 사용하여 신속한 근본적인 원인 분석을 위해 전기 단일 라인의 컨텍스트에서 경보를 분석합니다. 안전한 운영자 전용 다중 사용자 데이터는 맞춤형 사용자 인터페이스를 제공하며 운영 워크플로우에 따라 완전히 최적화되어 운영자 효율성을 향상시킵니다. 시설 에너지 성능을 최적화하고, 에너지 효율성 규정 준수를 보장하며, 전체 수익성에 영향을 주는 스마트하고 신속한 결정을 내립니다.
사물인터넷, 에너지 효율 목표 및 머신 러닝을 포함하여 반도체 산업의 상당한 성장을 약속하는 메가트렌드는 최고 수준의 에너지 안정성과 전력 품질을 요구합니다. EcoStruxure Power Operation은 SEMI F47 전압 저하 보고서를 자동화하고 과거 이벤트, DDD(장애 방향 감지) 및 부하 손실 감지(LLD)에 대한 자연어 설명으로 향후 발생하는 문제를 방지하여 이 수준을 유지하는 데 도움을 줍니다. 운영 및 신뢰성을 위협할 수 있는 재정적 위험을 줄입니다.
항공, 철도 및 항만 운송과 같은 중요 인프라 네트워크는 복잡합니다. 전력 시스템을 안전하고 안정적으로 증설하면서 정전을 줄이려면 고성능 SCADA 시스템의 속도 및 제어가 필요합니다. EcoStruxure Power Operation 소프트웨어 아키텍처는 개방성, 확장성, 기존 주요 시스템에 쉽게 통합되도록 설계되었습니다. 실시간 및 과거 데이터를 추적하고, 사전 예방 유지보수 일정을 관리하며, 시설, 자산 및 전력 네트워크 기능을 모니터링하여 가동 시간을 극대화합니다.
고객 사례 보기
Green Mountain
슈나이더 일렉트릭과 Green Mountain의 파트너십을 통해 에너지 소비를 줄이고 환경 보호에 기여했으며, 데이터 센터의 에너지 사용량을 3분의 1로 줄였습니다.
슈나이더 일렉트릭의 전력 관리 및 제어 소프트웨어인 EcoStruxure Power Operation을 체험하고 전력 네트워크의 전체 상황을 파악하는 방법을 알아보세요.