Altivar Process ATV6000

고압 애플리케이션을 위한 가변 속도 드라이브

Altivar 의 일부

Altivar Process ATV600 스마트 커넥티드 드라이브는 중전압 작동 요구 사항을 해결할 솔루션을 갖춘 Altivar Process 제품군을 완성합니다. ATV6000은 최대 2.3KV, 최대 13.8KV 및 최대 20MW의 전압 범위를 완벽하게 제공합니다. 일반적으로 광업 및 광물, 오일 및 가스, 수처리 및 발전 분야의 고전력 애플리케이션에서 사용되는 ATV6000은 펌프, 팬, 컴프레서, 분쇄기, 컨베이어 및 밀스와 같은 애플리케이션을 관리합니다
Altivar Process ATV6000 Schneider Electric 고압 애플리케이션을 위한 가변 속도 드라이브

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.