APC Back-UPS 연결
네트워크 게이트웨이 장치를 위한 런타임 연장 UPS
제품
소개
기능
Back-UPS Connect는 혁신적인 UPS 제품군으로, 정전 발생 시 오랜 시간 동안 네트워킹 장비에 전력을 제공하도록 설계되었습니다. 정전 발생 시 3~5시간 동안 라우터, 모뎀 및 기타 저전압 기기를 작동시키십시오. 인터넷 접속은 개인적 직업적 삶에서 중대한 요소입니다. 불행히도 정전이 발생하면 비즈니스 운영, 뉴스 및 날씨 업데이트 등을 위한 커뮤니케이션 라인이 끊기고, 친구와 가족과의 연락도 불가능해집니다. APC by Schneider Electric는 네트워크가 고객의 일상생활에 매우 중요하다는 사실을 이해하고 있습니다. Back-UPS Connect는 정전이 발생하더라도 고객의 네트워크가 계속 작동될 수 있도록 합니다.
장점
관리용이성
- LED 상태 디스플레이 - 시각 표시 장치를 통해 유닛 및 전력 상태를 신속하게 파악할 수 있습니다.
- 배터리 백업 및 서지 보호 - 콘센트는 네트워크 게이트웨이 장비와 기타 중요 저전력 장치를 위한 충분한 런타임을 제공하여 정전 동안에도 여러 시간 인터넷 접속이 가능합니다.
- 간단한 배터리 교체 - 쉽고 빠르게 배터리를 교체할 수 있으므로 UPS 가용성을 높일 수 있습니다.
- 리셋가능한 회로차단기 - 과부하로부터의 쉬운 복귀. 퓨즈를 교체할 필요가 없습니다.