Back-UPS HS

데이터라인 패널 박스 및 홈 네트워킹 장비를 위한 탁월한 성능 관리 및 보호

Back-UPS 의 일부

독자적인 공간 절약적 및 인체 공학적 설계
Back-UPS HS APC Brand 데이터라인 패널 박스 및 홈 네트워킹 장비를 위한 탁월한 성능 관리 및 보호

기능

Back-UPS HS는 최신 구조적 배선 및 홈 네트워킹 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 보통 구조화 된 배선 캐비닛 옆에 장착되고, 홈 네트워킹 장비(모뎀 및 라우터)에 배터리 백업 전원을 제공할 뿐만 아니라 유틸리티, 전화, 동축 및 이더넷 선을 통해 전송되는 서지와 스파이크로 인해 장비가 손상되지 않도록 보호합니다. Back-UPS HS 콘센트는 LAN에 연결된 모든 웹 브라우저에서 원격으로 관리할 수 있으므로 특정 콘센트를 켜고 끌 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 재부팅해야 하는 장비의 콘센트 전원 주기를 구성할 수 있습니다. 또한 정전시 주요 장비를 위해 배터리 전원을 절약할 수 있도록 중요하지 않은 항목의 전원을 끌 수 있습니다. 경보음, LED 상태 표시기, 사용자가 교체 가능한 배터리 및 재복구(Resettable) 회로 차단기와 같은 추가 기능이 포함된 Back-UPS HS는 지속적인 정전 및 통신 손실의 위협으로부터 홈 네트워킹 장비를 완벽하게 보호할 수 있는 장치입니다.

장점

marketing features
  • 네트워크를 통한 관리가능 - Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
관리용이성
  • 브라우저를 통해 액세스 가능 - 브라우저를 사용하여 사용자 인터페이스를 표시합니다. 네트워크 상의 임의의 한 지점에서 신속히 액세스할 수 있습니다.
  • 10/100 BaseT 연결 - 10 또는 100 BaseT 연결을 사용한 네트워크에 장치 연결
보호
  • 데이터라인 서지 방지 - 데이터 선에서 전원 서지로부터 연결된 장비를 보호합니다.
편의성
  • Cold-start 가능 - 유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
  • 도구 없이 배터리 교체 - 배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
  • 자동 자가 테스트 - UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
  • 가청 알람 - 유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
  • LED 상태 표시기 - 시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
  • 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능 - 배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
  • 코드 관리 - 코드 수를 줄입니다.