Galaxy VS Accessories
엣지 데이터 센터 및 중소형 데이터 센터 및 기타 비즈니스 크리티컬한 애플리케이션을 위한 고효율 20 ~ 100kW(480V), 10 ~ 150kW(400V) 및 10 ~ 50kW(208V) 3상 UPS.
제품
소개
기능
Galaxy VS는 엣지 데이터 센터와 중소형 데이터 센터는 물론 상업 시설과 산업 시설의 핵심 인프라에 최고의 성능을 제공하는 매우 효율적이고 배치하기 쉬운 모듈형 20~100kW(480V), 10~150kW(400V) 및 10~50kW(208V) 3상 무정전 전원 공급 장치입니다. 컴팩트형 설계, 고밀도 기술, N+1 이중화 및 내결함성 아키텍처를 통해 가용성, 운영 효율성 및 중요한 로드 보호 기능을 극대화하는 동시에 총소유비용을 최소화합니다. 이 UPS는 특허 기술 덕분에 정규 작동 모드에서 최대 97% 효율을, ECOnversion 모드에서 최대 99% 효율을 달성하므로 66% 더 높은 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다. EcoStruxure 지원 Galaxy VS는 언제 어디서든 안심하고 사용할 수 있습니다. UPS 캐비닛에 통합된 스마트 모듈형 배터리는 공간을 최적화하고 중요한 부하에 매우 예측 가능한 가동 시간을 보장합니다. 시스템 성능, 품질 및 안전을 최적화하기 위해 시동 서비스가 포함되어 있습니다. 설계가 견고하고 성능이 업계 최고 수준인 Galaxy VS는 핵심 인프라에 가장 적합한 백본입니다.