ASCO 7000 SERIES Power Transfer Switch

전류용량 : 30A - 4000A | 전압 : 115 - 600V.

ASCO 절체 스위치는 업계의 표준입니다. 전류 용량에 관계없이 솔레노이드 동작 메커니즘을 이용한 전원 간 빠른 절체는 신뢰할 수 있고 필드에서 검증되었습니다. 키패드 및 LCD 디스플레이가 포함 된 마이크로프로세서 기반 컨트롤러와 결합되어 모터, 전자 드라이브 및 UPS와 같은 모든 유형의 부하를 가장 진보적인 방식으로 제공합니다.
ASCO 7000 SERIES Power Transfer Switch ASCO Power Technologies 전류용량 : 30A - 4000A | 전압 : 115 - 600V.

기능

  • 기존 2-포지션 개방형 절체 방식 및 폐쇄형, 지연 절체 운전 모드 제공
  • UL 1008 등재 (절체 스위치 장비) 및 CSA 22.2 No. 178-1978 자동 절체 스위치에 대한 CSA 인증
  • 최대 600VAC, 30-4000A.
  • 최적의 회로 차단기 코디네이션(600-4000A)을 위한 높은 WCR (Withstand and Close-on Ratings) 제공 (30사이클).

장점

  • 신뢰할 수 있고 필드에서 검증된 솔레노이드 작동 메커니즘으로 최고의 성능을 보장합니다.
  • 로컬 또는 원격 시리얼 통신옵션은 사용자에게 유연성을 제공합니다.
  • Standard ground conductor connections.
  • Protected by a comprehensive 2, 5, or 10 year warranty.

적용 분야

  • 건설 엔지니어링
  • 데이터 센터 / 코로케이션 / 호스팅
  • 교육 시설
  • 정부 시설
  • 헬스케어 시설
  • 발전 시설
  • 커머셜 시설
  • 텔레콤 시설
  • 교통 시설
  • 물 공급 / 하수 처리

추가 링크