Integral 18, 32, 63

올인원 모터 스타터 콤비네이션 up to 33 kW for AC-3 / 63 A for AC-1

TeSys 의 일부

integral 63은 모터 스타터와 조화를 이루며 지속적인 서비스를 가능하게 합니다.
Integral 18, 32, 63 Schneider Electric 올인원 모터 스타터 콤비네이션 up to 33 kW for AC-3 / 63 A for AC-1

기능

With a 30-year history of service, the Integral 63 all-in-one motor starter delivers complete and reliable solution to protect and control high power motors.

Specifications

    • 50 kA breaking capacity with total coordination
    • Available for one-way and two-way (reverse) motors
    • Wide choice of auxiliary contact blocks and signal contact blocks
    • Protection for AC - 43 utilization category:
      • 10 A min to 63 A max
      • Thermal magnetic with fixed mag protection at 15Irmax
      • Magnetic only with adjustable protection from 6 to 12 Irth max
    • Protection for AC - 41 utilization category:
      • 10 A min to 63 A max for thermal setting
      • 3 to 6 Irth max for magnetic setting
    • Time delay and instantaneous for electrical tripping and reset devices
    • Different types of coils are available for control devices
    • Different installation accessories

장점

완료 및 신뢰할 수 있는 범위

기존 제품의 상태(판매/지원 여부)에 관계없이 기존 제품에 대한 정보를 계속 제공합니다.

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.