TeSys LE

최대 80A(37kW/400V)의 모터용 밀폐형 직접 온라인 및 스타-델타 스타터

TeSys 의 일부

TeSys LE는 폐쇄형 DOL 모터 스타터 및 최대 37kW의 소프트 스타트 스타터 제품군으로, 사용과 설치가 모두 간단합니다. 인체공학적으로 설계된 이 소형 스타터는 벽에 장착하거나 로컬 제어를 위해 설치할 수 있습니다.
TeSys LE Schneider Electric 최대 80A(37kW/400V)의 모터용 밀폐형 직접 온라인 및 스타-델타 스타터