Altivar 11

Altivar 11 인버터

0.18 ~ 2.2kW 까지의 3 상 비동기 모터용 주파수 인버터
Altivar 11 Schneider Electric Altivar 11 인버터

기능

100... 120V / 200.. 240V 단상
200.. 230V 3상, 50/60Hz
  • 플럭스 벡터 제어에 의한 속도 조절
  • 속도 범위 1 ~ 20
  • 드라이브 및 모터 보호
  • 혹독한 환경에서도 견고성(-10 ~ +50°C
  • 나사 사용 및 연결 연결):전기 기계 솔루션 간단한 교체
  • Compact, side-by-side 장착
  • DIN 레일 장착 가능
  • 통합 클래스 B EMC 필터 또는 옵션으로 제공
  • 30mA와 호환되는 매우 낮은 누설 전류 인력 보호를 위한 차동 회로 차단기
  • 베이스플레이트 버전 사용 가능

장점

진정한 효율 감소!..

Altivar 11의 고성능 및 compact 크기는 전기 기계 솔루션을 먼 메모리 수준으로 만듭니다. 최대(&N)단순성을 위한 설계, 즉각적인 시동, 사용자 친화적 조정 및 빠른 배선과 함께, 전 세계 어디에서나 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

적용 분야

  • 컨베이어, 차고 도어, 리프트 도어, 자동 주차 장벽, 체크아웃 카운터 등
  • 그린더, 톱니, 연습, 운동 장비, 스크롤 디스플레이, 자동 감기식 두건, 반죽 믹서 등

갤러리

  • Version with local control and negative logic
  • PowerSuite configuration software workshop