TeSys GV7
열동 전자형 모터 보호 차단기(~110kW)
제품
소개
기능
- Rocker lever 조작
- 모델: GV7-RE, GV7-RS
- 8 개의 정격
- Door Mounted 제어 가능(옵션)
- 단락 트립 임계값: 평균 13In
- 415 V에서 정격 전류: 12…220 A
- IEC 947-2에 따른 415 V(Icu)에서 차단 용량: 25…70 kA
- 터미널 접속 방식: 스크루 방식
장점
전자 및 전기 기계식 기술이 독창적으로 결합된 모델 GV7 모터 보호 차단기 제품군은 대용량 사용처에 적합한 보다 효과적인 보호를 제공합니다.
적용 분야
- 산업용, 인프라, 빌딩용 등:
- 스크루 방식 또는 DIN 레일을 사용하여 쉽게 설치할 수 있습니다