EasyLogic PM1000 series
필수 측정의 기본 계측을 위한 비용 효율적 미터기
중단
소개
기능
EasyLogic PM1000 시리즈 전력 미터기는 사용이 쉽고 비용 효율적인 미터기로서 전기 설치를 모니터링하는 데 필요한 기본 측정 기능을 제공합니다. 견고한 구성, 컴팩트 크기 및 설치 비용이 적게 드는 특징인 이 최첨단 다기능 미터기는 기능, 품질 및 가격 간에 좋은 균형을 제공합니다. EasyLogic PM1000 시리즈 전력 미터기는 특정 애플리케이션에 더 잘 맞는 두 가지 버전으로 제공됩니다.
- PM1000, 기본 버전
- PM1200, 기본 버전 + 모드버스 통신을 위한 RS485 포트
- UL&&CE 준수
- Schneider Electric Green Premium 제품
- 폼 팩터(96*96*80mm)
- 쉽고 빠른 설치:전면 패널 키로 설정
- 터보 키 버튼을 사용하여 가장 일반적으로 표시되는 파라메터에 액세스하거나 설정 모드로 직접 전환할 수 있습니다.
- 고유 암호 보호 기능을 통해 설치 파라메터에 대한 보호 액세스 보호
- 밝고 읽기 쉬운 LED 디스플레이(각 8세그먼트에서 4자리 3개)
- 킬로로, 메가와트 및 기가에 대한 자동 크기 조정
- 아날로그 로드 모드 자동 조정
- 아날로그 로드 막대로 더욱 쉽게 제어됩니다. 12개의 LED 세그먼트를 통한 부하 비율 표시
- 최대 480V ac L-L까지 전압 입력을 위한 직접 연결
- 정확한 배선을 보장하는 색상 코드 터미널 보드 라벨링
- IEC 62052-11 및 IEC 62053-21에 따라 정도밀 1.0
- 전압, 전류, 전력, 주파수, 역률, 전력, 수요, 고조파
- 고조파 왜곡
- 총 실행 시간
- ON 시간, 중단 횟수
장점
EasyLogic PM1000 시리즈 미터기는 에너지 비용 감소
- 전력 품질 개선
- 서비스 연속성 개선
적용 분야
- 패널 계측장비
- 전기 설치에 대한 원격 모니터링
- 부하 연구 및 회로 최적화
- 예방 유지보수