QOU Unit 마운트 차단기
QOU Unit 마운트
제품
소개
기능
- 낮은 암페어 QOU 소형 차단기
- 터미널 러그 와이어 크기 1- 14 - #2 AWG Cu 또는 Al
- 쉬운 동일 높이나 표면 장착 배선을 위한 배선용 및 부하 러그
- DIN 장착(대칭 레일 35 x 7.5 DIN/EN 50 022)
- HACKR로 나열되는 UL 유형 — 15 A ~ 70 A
- 현장 설치 가능한 빠른 커넥터
- 내부 공통 트립
- UL Listed 48 Vdc(5,000 AIR)
- 플러시 및 표면 장착
- 내부 공통 트립
- 표준 위치에서만 제공되는 루그(대칭 레일 35 X 7.5 DIN/EN 50022)
- 대량 회로 차단기에 장착 피트
- 터미널 루가 포함되지 않음 와이어 크기 1 - #4-#2/0 AWG Cu 또는 Al
- UL Listed 60Vdc per pole (5000 AIR) - 참고: 스위치 제외
- HACR 유형으로 분류된 UL - 80-125Amp
- 2극 구성
- 30 및 60amps 사용
- 특수한 부식 전류 경로 포함
- 건설 li>전달된 ASTM 500시간 소금 스프레이 테스트
- UL 489 EN60947-2 및 CSA C22.2 No.5-02 인증