NF Panelboards
NF 조명 및 배전 패넬보드
제품
소개
기능
표준 패널 기능
- 480Y/277Vac 최대
- 600Amp 최대 주 회로 차단기 또는 주 러그
- 18K ~ 200K SCCR
- 완전 정격 48 0Y/277 볼트, 18K/35K/65K AIR
- 주 및 서브피드 회로 차단기가 하드 버스와 세로로 장착형
- 125Amp 최대 분기 회로 차단기
- 인테리어는 현장 상단 또는 하단 피드
- 현장 설치 가능한 서브피드 러그를 수용할 수 있는 모듈형 구조, 피드 러그 및 서브피드 차단기
- 회로 차단기는 HACKR, SWD와 HID 정격
- 즉시 설치 가능한 주 회로 차단기 키트는 분기 회로 차단기에서 기본 러그 인테리어 변환
- VISI-TRIP® 표시
- 서비스 장비로 사용 가능
- 정격 중성대 UL 상장된 인테리어 20000 비선형 부하
- 완전 조립 800 A NF A A A A A Main lug Panelboarl A Version NEMA 1, 3R, 5 및 12 인클로저
- 400 A 및 800 A NF 패널
- 600 A 및 800 A MLO 분전반(400 A LA 또는 LH 서브피드 1개)에 사용 가능한 서브피드 CB 기능 CB는 하나의 250A KA 또는 KH CB
- 400 A LC 하위 피드 CB(250A KC 하위 피드 CB는 LC와 결합할 수 없음)