I- 라인 배전 패널보드

대규모 상업 또는 산업 시설의 전기 시스템에서 서비스 입구 장비 또는 다운스트림 배전 패널에 이상적

Line Series 의 일부

배전반은 Schneider Electric의 고유한 회로 차단기 결합 시스템을 특징으로 하며 NQ 및 NF 조명 및 기기 패널보드에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. I- Line 패널보드는 대규모 모터 부하를 공급할 수 있으며 최대 200K의 시스템에 사용할 수 있도록 UL 인증을 받았습니다.
I- 라인 배전 패널보드 Square D 대규모 상업 또는 산업 시설의 전기 시스템에서 서비스 입구 장비 또는 다운스트림 배전 패널에 이상적